Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
Pour obtenir un indice IP6K9K pour les connecteurs LEAVYSEAL, un capot doit être utilisé.
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Étanche  Non, Oui

  • Type d'accessoire de protection et de passe-fil  Cache - Sortie de câble, Couvercle, Couvercle antipoussière, Ensemble couvercle

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  15, 21, 22, 25, 26, 46, 62, 92

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Noir

  • Matériau  PA, PA 6, PA 6 GF, PA GF, PBT, PBT GF, PBT GF10, PP MF

  • Angle de sortie du câble  180°, 90°

Fixation mécanique

  • Serre-câble  Avec, Sans

Dimensions

  • Diamètres des faisceaux de câbles compatibles (in) .669, .732, .748, .76, .827, 1.024, 1.126, 1.161, 1.228

  • Diamètres des faisceaux de câbles compatibles (mm) 17, 18.6, 19, 19.3, 21, 26, 28.6, 29.5, 31.2

  • Diamètres des faisceaux de câbles compatibles (mm) 17, 18.6, 19, 19.3, 21, 26, 28.6, 29.5, 31.2

  • Diamètres des faisceaux de câbles compatibles (in) .669, .732, .748, .76, .827, 1.024, 1.126, 1.161, 1.228

Conditions d’utilisation

  • Type de connecteur compatible  Boîtier pour bornes femelles, Boîtier pour bornes mâles, Connecteur

  • Température de fonctionnement (max) (°C) 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125, 130, 140

  • Température de fonctionnement (max) (°F) 212, 248, 257, 266, 284

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -40 – 140, -40 – 125, -40 – 100, -40 – 130, -40 – 120

  • Plage de température de fonctionnement (°F) -40 – 284, -40 – 266, -40 – 212, -40 – 257, -40 – 248

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94HB, UL 94V-0

  • Indice IP  IPX9K

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Boîte, Carton, Lot, Sac, Sac et boîte

  • Quantité par emballage  72, 100, 150, 200, 250, 300, 500, 1000

Autre

  • Réparable  Oui

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-L489-B128

Documents associés

LEAVYSEAL, TE Connectivity et le logo TE Connectivity sont des marques commerciales.