Série de connecteurs multibroches LEAVYSEAL
La gamme de connecteurs LEAVYSEAL comprend des boîtiers de connecteurs à levier avec une haute densité de contact. Ces connecteurs sont utilisés dans les cloisons, les traversées et une grande variété d’autres applications dans les véhicules. Notre connecteurs LEAVYSEAL utilisent un système de verrouillage à levier pour l’accouplement. Ils sont disponible avec plusieurs styles de montage et options de détrompage. En développant constamment notre gamme avec de nouvelles offres, nous élargissons vos possibilités de conception pour les applications nécessitant un nombre élevé de broches et une étanchéité parfaite.
La gamme s’est enrichie de nouvelles variantes de produits, avec de nouvelles configurations, de nouvelles conceptions de sorties de câbles et des accessoires supplémentaires. Ces derniers produits de la gamme répondent aux exigences croissantes en matière de densité et de puissance pour vous aider à rester à la pointe des tendances de l’industrie. Étanche à l’environnement, conception avec levier facilitant l’assemblage, variantes fabriquées avec des matériaux ignifugés selon UL 94 V-0, plage de température élevée de -40 à +140 °C et haut niveau de protection IP (IP67, IP69K avec capot) font de LEAVYSEAL une solution sûre pour les applications en environnement difficile.

Série de connecteurs LEAVYSEAL
Caractéristiques du produit
- Compatible avec des contacts de taille :
- 6,3/4,8 K (jusqu’à 40 A)
- 2,8 (jusqu’à 40 A – pour LEAVYSEAL jusqu’à 30 A)
- 1,5 K (jusqu’à 20 A)
- 6,00 à 0,20 mm²
- Dispositions des cavités 15, 18, 21, 22, 25, 26, 29, 31, 39, 46, 62, 92, 95, 104 et 120
- Montage en ligne, sur collerette ou pour circuit imprimé
- Boîtier thermoplastique, rectangulaire
- Levier d’accouplement
- Le verrouillage secondaire intégré confirme l’alignement et le maintien des contacts
- Accessoires disponibles : Capots, adaptateurs, clips de verrouillage, capots de protection d’interface
Applications des produits
Notre gamme LEAVYSEAL est conçue pour être installée sur différents types de véhicules, à savoir camions, autobus, véhicules de construction et agricoles ou tout autre véhicule spécial, pour les applications suivantes :
- Moteurs et boîtes de vitesses
- ABS, EBS et systèmes de freinage
- Actionneurs
- Cloisons
- Boîtiers de relais et de fusibles
- Moteur électrique
- Châssis
- Batteries de véhicules électriques
- Éclairage
- Connexions fil-à-carte et fil-à-fil
Spécifications des matériaux
- Joint : caoutchouc de silicone
- Boîtier : PBT renforcé de fibre de verre
- Verrouillage secondaire : PBT renforcé de fibre de verre
Caractéristiques des performances
- Courant : jusqu’à 40 A.
- Température de fonctionnement : de -40 °C à +140 °C.
- Longévité : jusqu’à 20 cycles (étain), jusqu’à 50 cycles (argent) et jusqu’à 100 cycles (or), voir les spécifications individuelles du produit pour en savoir plus.
- Résistance de l’isolant : 500 V CC, test conforme à la norme ISO 16750-2 (4.12).
- Immersion : indice de protection IP67, IP6K9K avec capot.
- Tension : 42 V CA/CC.
- Tension de tenue du diélectrique : aucun claquage ni rupture entre les contacts adjacents et le contour extérieur du boîtier à 500 V CA à 50 ou 60 Hz pendant 60 secondes.
- Inflammabilité : un produit avec un matériau homologué UL 94 V0 est disponible.
Les NOUVEAUTÉS de la famille de connecteurs LEAVYSEAL

Connecteur LEAVYSEAL - Boîtiers de connecteur mâle et femelle avec 95 ou 104 positions
• Augmentation de la densité avec la même taille et la même interface (du groupe 5) en utilisant le système de contacts MCON 1.2 • Contacts MCON 1.2 combinés avec les contacts AMP MCP 2.8 et AMP MCP 6.3/AMP MCP 6.3 LITEFORCE pour les configurations hybrides d’alimentation et de signal

Connecteur LEAVYSEAL - Conception V-0 et boîtiers à sortie inversée
• Sécurité supplémentaire grâce au matériau ignifugé selon UL 94 V-0 • Plus de flexibilité et d’efficacité grâce aux boîtiers à sortie inversée (boîtiers de connecteur femelle 31/39/62 positions)

Connecteur LEAVYSEAL - Connecteur hybride 58 positions
• Densité accrue grâce au système de contacts MCON 1.2 avec joint commun pour toute la gamme intégré • MCON 1.2 combiné à des contacts AMP MCP 2.8 et AMP MCP 6.3/4.8 pour les configurations hybrides d’alimentation et de signal

Connecteur LEAVYSEAL – Embase 39 positions
• Extension du nouveau codage F aux embases

Connecteur LEAVYSEAL – Capot et boîtier de connecteur femelle à 25 positions
• AMP MCP 1.5K et 6.3 combinés dans un nouveau boîtier femelle de groupe 2 pour des configurations mixtes d’alimentation et de signal • Sécurité supplémentaire grâce au matériau ignifugé selon UL 94 V-0 • Joint hermétique et étanchéité optimale avec protection de haut niveau IP69K (avec capot)

Connecteur LEAVYSEAL – Clip de verrouillage 26 positions de 3,5 mm
• Flexibilité supplémentaire grâce au nouveau clip de verrouillage pour le groupe 3 • Glissière de fixation pour panneau de 3,5 mm d’épaisseur