Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'accessoire
Ensemble de collerettes, Plaque d’adaptation, Plaque d’alignement
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions
15, 22, 39, 62
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale
Noir
-
Matériau
PBT GF
Conditions d’utilisation
-
Type de connecteur compatible
Boîtier pour bornes mâles
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-40 – 140, -40 – 120
-
Plage de température de fonctionnement (°F)
-40 – 284, -40 – 248
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94HB, UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage
1, 32, 112, 120
-
Type de conditionnement
Boîte, Emballage, Sac
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-L489-M8649