Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

La combinaison d’éléments plastiques conducteurs corrigés individuellement et d’essuie-glaces en métaux précieux fournit un système de mesure rentable qui peut fonctionner efficacement sans être indûment influencé par les conditions environnementales extérieures. La série CLP est disponible avec des longueurs de course de 0-1 à 0-10 pouces (0-25 à 0-250 mm).  La durée de vie est supérieure à 25 millions de cycles.

AVANTAGES

  • Position linéaire absolue jusqu’à 10 pouces (250 mm) 
  • 2,5 K - 10 K ohms 
  • Applications à cycle élevé, automatisation d’usine ou instrumentation de sport automobile 
  • Protection IP65 
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Forme du produit  Carré

Caractéristiques électriques

  • Valeur de résistance (Ω) 10 K, 2.5 K, 5 K

  • Tension d'entrée (max) (VDC) 42

  • Courant de fonctionnement du racleur (mA) 1

Caractéristiques du corps

  • Matériau du boîtier  AL

  • Poids (g) 87, 97, 108, 117, 138, 157, 177

Dimensions

  • Largeur (in) .59

  • Répétabilité (mm) .01

  • Longueur (in) .59

  • Distance de la course (mm) 25, 50, 75, 100, 150, 200, 250

  • Distance de la course (in) 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Vitesse de fonctionnement (in/sec) 400

  • Résistance aux vibrations  10G, 10 – 2000 Hz

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP65

Autre

  • Linéarité (%) 0,2, 0,1

  • Durée de vie (Cycles) 25000000

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-LDP0001

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue