Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Le CLWG utilise une tige d’actionnement à deux roulements, des têtes de pivot sans jeu de denture et un système de racloir supérieur pour offrir une linéarité et des performances exceptionnelles Il est disponible avec des plages de course complètes de 0-3 à 0-30 pouces (0-75 à 0-750 mm).

AVANTAGES

  • Position linéaire absolue jusqu’à 30 pouces (750 mm) 
  • 3 K – 10 K ohms
  • Applications à cycle élevé, d’automatisation industrielle, de test et de robotique 
  • Protection IP65
  • Connecteur M12
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Forme du produit  Cylindrique

Caractéristiques électriques

  • Valeur de résistance (Ω) 10 K, 3 K, 5 K

  • Tension d'entrée (max) (VDC) 25

  • Courant de fonctionnement du racleur (mA) 1

Caractéristiques du corps

  • Matériau du boîtier  AL

  • Poids (g) 500

Dimensions

  • Répétabilité (mm) .01

  • Diamètre du produit (in) 1,38

  • Distance de la course (mm) 75, 100, 150, 225, 300, 360, 450, 500, 600, 750

  • Distance de la course (in) 3, 4, 6, 9, 12, 14, 18, 20, 24, 30

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -30 – 100 °C [ -22 – 212 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Vitesse de fonctionnement (in/sec) 200

  • Résistance aux vibrations  10G, 10 – 2000 Hz

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP65

Autre

  • Linéarité (%) 0,05, 0,07, 0,06, 0,08, 0,04, 0,1

  • Durée de vie (Cycles) 50000000

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-LDP0002

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue