Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du produit
Cylindrique
Caractéristiques électriques
-
Valeur de résistance (Ω)
1.25 K, 2.5 K, 5 K, 7.5 K, 10 K
-
Tension d'entrée (max) (VDC)
42
-
Courant de fonctionnement du racleur (mA)
10
Caractéristiques du corps
-
Matériau du boîtier
AL
-
Poids (g)
24, 26, 29, 33, 37, 43, 46
Dimensions
-
Diamètre du produit (in)
0,37
-
Distance de la course (mm)
12.5, 25, 50, 75, 100, 125, 150
-
Distance de la course (in)
.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6
-
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-30 – 150 °C [ -22 – 300 °F ]
Fonctionnement/Application
Autre
-
Linéarité (%)
0,5, 1
-
Durée de vie (Cycles)
25000000
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-LDP0003