Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de résistance  Résistance de puissance

  • Type d'élément  Fil enroulé

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de résistances  1

Caractéristiques électriques

  • Classe de résistance  Jusqu’à 1 kΩ

  • Valeur de résistance (Ω) 6.8, 10, 22, 33, 47, 68, 82, 100, 220

  • Puissance nominale (W) 200, 300, 400, 500

  • Tolérance des composants passifs (%) .05

Caractéristiques de terminaison

  • Nombre de bornes  2

  • Type de raccordement  Câbles volants

Fixation mécanique

  • Type de fonction du montage panneau  Collerette avec trous de montage

Dimensions

  • Hauteur  31 mm [ 1.22 in ]

  • Longueur (mm) 165, 215, 265, 335

  • Longueur (in) 6.496, 8.465, 10.433, 13.189

  • Largeur  60 mm [ 2.362 in ]

Conditions d’utilisation

  • Coefficient de température (ppm/°C) ±200

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Pièce détachée - boîte

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-LV1-HL5

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue