Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu

Imperméable à la saleté, à l'eau, à la vapeur et aux liquides/vapeurs corrosifs compatibles avec ses matériaux, la construction en acier inoxydable entièrement soudée HCA/HCA-RA résiste à des pressions extérieures allant jusqu'à 1 000 PSI [70 bars].  Le double blindage magnétique offre une excellente protection contre les champs électromagnétiques externes. La série HCA/HCA-RA peut être configurée avec un certain nombre d'options standard. Une version de fonctionnement à haute température (200 ºC) est également disponible (consulter l'usine). La série HCA/HCA-RA est compatible avec la gamme complète de conditionneurs de signal LVDT Measurement Specialties. La version HCA-RA ajoute la commodité d'une terminaison de connecteur radial. Cette caractéristique réduit l'espace d'installation requis, tout en permettant aux débris de passer sans danger à travers l'alésage « ouvert ». 

AVANTAGES

  • Scellé hermétiquement, entièrement soudé
  • Boîtier en acier inoxydable
  • Connecteur de type MS, scellé en verre
  • Raccordement électrique axial ou radial
  • Classe IEC IP68 jusqu'à 1 000 PSI [70 bars]
  • La course varie de ±0,05 à ±10 pouces
  • Fonctionnement en courant alternatif de 400 Hz à 10 kHz
  • Double blindage magnétique
  • Conception d'alésage (version HCA-RA) 
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Forme du produit  Cylindrique

Fonctionnalités de configuration

  • Raccordement électrique  Connecteur 6 broches

Caractéristiques électriques

  • Tension d'alimentation (V) 3

Caractéristiques du signal

  • Fréquence d'excitation (kHz) .4 – 10

Caractéristiques du corps

  • Configuration du noyau  Noyau séparé

  • Matériau du boîtier  Acier inoxydable

Dimensions

  • Diamètre du produit  19,05 mm [ 0,75 in ]

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -55 – 150 °C [ -67 – 302 °F ]

  • Spécifications environnementales  Pression 1 000 PSI

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP68

Autre

  • Erreur de linéarité (plage complète) (%) ± 0,25

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-LVDT0030

Documents associés