Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'embase
Renforcé
-
Type de connecteur
Mâle-sur-fil
-
Type de produit
Assemblage de connecteurs
-
Système de connecteur
Câble-à-carte
-
Type de boîtier et de connecteur
Fiche
-
Se connecte à/au
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24
-
Orientation du montage pour circuit imprimé
Vertical
-
Nombre de rangées
2
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC)
100
-
Résistance de l'isolation (MΩ)
1000
-
Tension de fonctionnement (VAC)
100
Caractéristiques du corps
-
Chaînette
Avec
-
Couleur principale
Rouge
-
Profil de connecteur
Standard
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du placage de la surface de contact
Étain (Sn)
-
Type de contact
Broche
-
Finition du matériau de placage de la zone de contact PCB
Mat
-
Épaisseur de la languette d'accouplement
.4 mm [ .016 in ]
-
Épaisseur du placage de la surface de contact des fils
3 – 5 µm [ 118.11 – 196.85 µin ]
-
Matériau de base du contact
Bronze phosphoreux
-
Épaisseur du placage de la surface de contact
3 – 5 µm [ 118.11 – 196.85 µin ]
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB
Étain
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil
Étain
-
Matériau du contact
Nickel
-
Largeur de la languette d'accouplement
.7 mm [ .028 in ]
-
Forme de contact
Double faisceau
-
Finition du matériau de placage de la zone de contact du fil
Mat
-
Courant nominal du contact (max) (A)
1.5
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble
Déplacement d’isolation (IDC)
-
Méthode de raccordement au PCB
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Alignement du montage PCB
Sans
-
Alignement de l'accouplement
Avec
-
Type de maintien des contacts
Press-Fit
-
Support de montage pour PCB
Sans
-
Type d'alignement de l'accouplement
Polarisation
-
Maintien de la connexion
Avec
-
Type de maintien de la connexion
Friction de contact
-
Type de montage
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier
PBT GF
-
Axe central (pas)
1.27 mm [ .05 in ]
Dimensions
-
Longueur du connecteur (mm)
8.6, 11.1, 13.6, 16.2, 18.7, 21.3, 23.8, 26.3, 28.9, 34
-
Longueur du connecteur (in)
.338, .437, .535, .638, .736, .838, .937, 1.035, 1.138, 1.338
-
Dimension du fil (AWG)
28
-
Hauteur du connecteur
6.8 mm [ .27 in ]
-
Dimension du fil (mm²)
.08 – .09
-
Diamètres d'isolant compatibles
.8 – 1 mm [ .035 – .039 in ]
-
Espacement de ligne à ligne
2 mm [ .059 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
-
Normes compatibles
UL E28476
-
Indice UL
Certifié
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences
UL
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage
250, 2500
-
Type de conditionnement
Bobine, Boîte et carton
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-M5833-M2934A