Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Un champ magnétique rotatif (intensité typique de 25 kA/m dans le plan du capteur) produit  trois signaux de sortie sinusoïdaux avec une période de 180°, déphasés par un angle de champ de 60°. Grâce à un algorithme ATAN modifié, l'angle du champ peut être calculé avec une grande précision. La KMT36H a la particularité de pouvoir mesurer sur 360° en utilisant un champ magnétique supplémentaire généré par une bobine planaire intégrée à la puce. La détermination à 180°/360° se fait par une simple distinction de signe et peut être calculée périodiquement ou une seule fois à la mise sous tension. 

Avantages

  • Principe de détection magnétique idéal pour les environnements difficiles
  • Mesure angulaire absolue sans contact sur 360° 
  • Précision supérieure à +/- 0,5° 
  • Trois signaux de pont avec une différence de phase de 120° 
  • Boîtier TDFN minuscule de 2,5 x 2,5 x 0,8 mm
barre horizontale

Applications

  • Mesure des angles absolus
  • Remplacement des potentiomètres
  • Contrôle du mouvement des moteurs
  • Positionnement des caméras
  • Robotique
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur  Capteur d’angle magnétique

  • Boîtier du capteur  TDFN 2,5 x 2,5

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement type (V) 5

  • Courant moyen type (mA) 1.6

Conditions d’utilisation

  • Plage de détection (°) 0 – 360

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Amplitude typique du signal (mV/V) 11

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-MRS0004

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue