Robotique pour l’automatisation industrielle
L’augmentation de l’automatisation dans les usines nécessite des robots conçus pour une haute précision et une durabilité dans des conditions extrêmes et une utilisation intensive.
Introduction
Le nombre d’applications pour les robots industriels de pointe ne cesse de croître. De la construction automobile et aéronautique à l’industrie pharmaceutique en passant par la logistique et le traitement des métaux, la dernière génération de robots industriels peut gérer des tâches encore plus complexes. Nous concevons et développons des produits et des solutions précises qui connectent et protègent le flux d’alimentation et de données pour que vous puissiez relever tous les défis. Nous concevons les connecteurs, les capteurs, les filtres EMI, les circuits passifs et les relais qui s’intègrent dans ces robots industriels et qui contribuent à garantir que les données des robots provenant de nombreuses origines et de leur environnement de fabrication sont collectées et transmises le plus rapidement possible. Grâce à notre technologie innovante, à notre expérience et à notre créativité, il vous sera facile d’atteindre une productivité et un rendement accrus grâce à une connectivité de meilleure qualité et plus fiable.
Du concept à la conception finale, nos experts vous fournissent exactement ce dont vous avez besoin à chaque point stratégique de votre parcours. Pour vous donner un avantage concurrentiel sur le marché, parcourez notre vaste gamme pour découvrir d’autres produits et solutions standard et personnalisés. Contactez-nous dès aujourd’hui en cliquant simplement sur les boutons d’appel ou de chat en direct ci-dessous.
Ressources

Robot manipulateur / Bras et base
Le taux considérablement élevé d’automatisation dans le secteur industriel est le principal moteur du développement de la robotique. La gamme d’applications que les robots doivent gérer s’étend avec une vitesse et une précision élevées, et stimule la demande d’outils de bout de bras polyvalents, flexibles et intelligents qui ajoutent de la valeur à l’ensemble du système de production. Un robot est un type de bras mécanique programmable composé de plusieurs axes pouvant fonctionner comme un bras humain. TE propose une large gamme allant des communications industrielles, des capteurs et des solutions de connectivité électrique aux moteurs, complétées par des solutions de câble préassemblé standard et personnalisées pour répondre aux exigences des différents marchés finaux.
Voir aussi
-
Connecteur de la série Dynamic
Grâce à une large gamme d’options de puissance et de signaux, les connecteurs de la série Dynamic offrent une solution industrialisée pour répondre aux exigences de taille et de facilité d’installation.
Point de vue de la direction sur les cobots dans les usines

Pince
Répondant aux besoins fonctionnels du robot, la technologie End of Arm (EoT) agit en tant que pince, mécanicien, soudeur, aspirateur, peintre ou plus encore selon les besoins de l’application. Ces conceptions s’accompagnent d’un besoin de connectivité renforcée, rapide et fiable. Explorez la gamme renforcée ci-dessous conçue pour répondre aux besoins de la technologie EoT.

Commande du robot
La principale tâche de la technologie de commande des robots consiste à contrôler le mouvement des robots industriels en ce qui concerne la position, l’attitude et la trajectoire dans l’espace de travail, la séquence d’opérations et le temps d’action. En tant que fabricant de robots et de technologies de commande, vous devez être prêt pour l’avenir – un avenir où la taille réduite, la flexibilité et la modularité, les options de configuration optimales, la productivité et le rendement élevés sont les facteurs clés qui assureront la réussite de vos clients. La large gamme de produits d’interconnexion d’alimentation, de données et de signaux de TE permet de réaliser des connexions critiques et fiables pour contrôler précisément les robots, comme les produits HDC qui fournissent des solutions de haute qualité pour une connectivité fiable et sûre dans un environnement difficile.

Unité de contrôle d’apprentissage (TPU)
Grâce à une variété d’options de dispositifs, l’unité de contrôle d’apprentissage (TPU) trace la trajectoire et la fonction du robot par le biais d’un « enseignement » numérique. Une fois « enseignée », cette unité de programmation peut être détachée afin de la contrôler à distance. Elle nécessite une connectivité à haut débit pour assurer un fonctionnement efficace et la sécurité.