Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Notre ruban de fusion moyenne tension Raychem MVFT est conçu pour combiner l’intégrité d’un polymère de silicone avec la polyvalence d’un produit enveloppant. L’installation de la bande de fusion se fait rapidement et facilement. Lors de l’application, le ruban amalgame les couches superposées, produisant un joint complet. Une seule couche de ruban de fusion, superposée aux deux tiers, permet de résister à une tension alternative (protection contre le contournement) d’au moins 15 kV et de 35 kV si une deuxième couche est appliquée.

Bien que le ruban de fusion moyenne tension adhère à lui-même et à d’autres matériaux isolants, il n’adhère pas au métal ou à la porcelaine, ce qui permet de le retirer facilement pour l’entretien.

Le ruban de fusion offre une solution simple et efficace aux problèmes de mise à niveau de l’isolation des jeux de barres, notamment lorsque l’équipement existant ne peut être démonté. Il peut être utilisé pour des applications intérieures et extérieures et s’installe facilement sur une grande variété de formes, y compris des connexions complexes.

barre

Principales caractéristiques

  • Compatible avec tous les systèmes TE Raychem MV d’amélioration de l’isolation
  • Adapté pour les applications intérieures et extérieures
  • Propriétés anti-cheminement
  • Température de fonctionnement continu jusqu’à 90 °C
barre
barre
  1. Comment installer le MVFT Raychem de TE ?

Regardez notre vidéo pour en savoir plus sur la façon d’installer notre ruban de fusion moyenne tension (MVFT)

barre
FAQ

Foire aux questions

Question : Le ruban de fusion moyenne tension Raychem MVFT de TE pour l’isolation des conducteurs fait-il partie du programme de formation à l’installation de TE ?

Réponse : Oui, notre ruban de fusion moyenne tension fait partie de notre programme de formation sur les solutions de protection de la faune et des ressources. En savoir plus sur TE.com/trainingcenter.

 

Question : Quels sont les principaux avantages de la bande de fusion moyenne tension ?

Réponse : Notre ruban de fusion moyenne tension Raychem est facile à installer sur une grande variété de formes, y compris des connexions complexes pour fournir une protection contre les décharges accidentelles. De plus, il est simple à enlever en cas de maintenance puisqu’il n’adhère pas aux barres omnibus ou au matériel.

 

Question : De quoi est fait le ruban de fusion moyenne tension ?

Réponse : Notre ruban de fusion moyenne tension est composé d’un caoutchouc de silicone auto-amalgamant spécialement formulé. Lorsqu’il est appliqué sur lui-même, le matériau / ruban adhère légèrement et, au fil du temps, fusionnera pour former un matériau isolant solide.

 

Question : Comment le ruban de fusion moyenne tension contribue-t-il à la fiabilité du réseau ?

Réponse : Notre ruban de fusion moyenne tension améliore l’isolation et la protection contre les décharges induites accidentellement, ce qui améliore la fiabilité de votre réseau électrique.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques électriques

  • Classe de tension (kV) ≤ 35

Caractéristiques du corps

  • Matériau  Silicone

  • Couleur principale  Gris, Rouge

Dimensions

  • Largeur  50 mm [ 2 in ]

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement (°C) 0 – 90

Disponibilité du produit

  • Disponibilité  Mondial

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-MVFT

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue