Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Nos couvercles de ligne moyenne tension Raychem MVLC sont conçus pour isoler les lignes nues existantes sans dépenses coûteuses de remplacement de conducteurs ou de matériel de ligne supplémentaire. Les couvercles de ligne sont fabriqués à partir d’un matériau réticulé développé sur la base de notre expérience des produits moyenne tension dans des environnements difficiles. Les couvertures de ligne sont stables aux UV, résistantes au suivi et à l’érosion, ce qui garantit de nombreuses années de fonctionnement fiable dans les environnements les plus difficiles. Les couvercles de ligne moyenne tension peuvent être appliqués de manière sélective sur les travées problématiques lorsque les températures sont supérieures à 0 °C. Les couvercles de ligne peuvent être facilement installés sur les lignes sous tension grâce à un outil spécifique. L’outil se fixe directement sur le conducteur aérien et reste stationnaire à un seul endroit sur chaque travée. L’outil peut être actionné manuellement ou automatiquement, au moyen d’une manivelle ou à l’aide d’une perceuse à essence. L’outil forme, ferme et alimente la couverture de la ligne le long du conducteur avec rapidité et cohérence.

barre

Principales caractéristiques

  • Réticulés électroniquement pour créer un système d’isolation extrêmement robuste garantissant un fonctionnement fiable et durable dans des environnements difficiles.
  • Basés sur plus de 30 ans d’expérience sur le terrain avec des produits haute tension dans des environnements difficiles.
  • Trois tailles conviennent aux conducteurs de 16 à 800 mm²
  • Conformes aux normes REACH et RoHS
  • Stable aux UV et résistant aux traces et à l’érosion.
  • Une version scellée au mastic de ce produit est disponible pour 25 kV/36 kV.
barre
barre
  1. Comment installer le couvercle de ligne moyenne tension Raychem de TE (anglais)

Regardez notre vidéo pour en savoir plus sur la façon d’installer notre couvercle de ligne moyenne tension (MVLC)

barre
FAQ

Foire aux questions

Question : les couvercles de ligne moyenne tension Raychem MVLC de TE font-ils partie du programme de formation à l’installation proposé par TE ?

Réponse : oui, nos couvercles de ligne moyenne tension Raychem font partie de notre programme de formation aux solutions de protection de la faune et des ressources. En savoir plus sur TE.com/trainingcenter.

 

Question : de quoi est fait le couvercle de ligne moyenne tension ?

Réponse : nos couvercles de ligne moyenne tension sont fabriqués à partir de notre matériau réticulé, stable aux UV et résistant aux traces. Ce matériau éprouvé sur le terrain garantit des années de fiabilité, même dans les environnements les plus difficiles.

 

Question : quelles sont les tailles de conducteurs couvertes par les couvercles de ligne moyenne tension ?

Réponse : nos couvercles de ligne moyenne tension sont disponibles en trois tailles différentes qui couvrent les conducteurs de 16 mm² à 800 mm² (jusqu’à 38 mm de diamètre). Plusieurs couvercles de ligne peuvent être connectés ensemble pour augmenter le diamètre de l’application afin d’isoler les barres rectangulaires, les barres angulaires et les barres de diamètre >38 mm. Demandez à votre représentant TE de vous fournir de plus amples informations et des conseils.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

 

Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations. 

Caractéristiques du type de produit

  • Type d'installation  Appliqué à froid

  • Type de produit  Couverture de ligne

Caractéristiques électriques

  • Classe de tension (kV) 25, ≤ 25, ≤ 15

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Rouge

  • Matériau  HDPE/Co-Poly

Dimensions

  • Sections de conducteurs compatibles (mm²) 800, 33,6 – 185

  • Diamètres des conducteurs compatibles (mm) 13 – 18, 17 – 38

  • Diamètres des conducteurs compatibles (in) 0,511 – 0,708, 0,669 – 1,496

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -20 – 50

Fonctionnement/Application

  • Type d'application  Aérien, Poste électrique

  • Équipement compatible  Conducteurs/fils

Disponibilité du produit

  • Disponibilité  Amériques, Asie, Australie, Nouvelle-Zélande et îles du Pacifique, Chine, Europe, Moyen-Orient et Afrique

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-MVLC

Documents associés

Dessins techniques de produits

Fiches techniques et pages de catalogue