Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Nos extrémités Raychem OHVT-G sont conçues pour être compatibles avec les câbles isolés en polymères tous fabricants confondus et peut être adaptée pour la mise à la terre nécessaire à diverses constructions de câbles.  Des boîtiers composites avec différentes longueurs de ligne de fuite sont disponibles et couvrent tous les niveaux de pollution. L’OHVT-G est conçue selon les normes suivantes : CEI-60840, CEI-60815, IEEE-48, IEEE-1313.

 

L’installation de notre OHVT-G Raychem doit être effectuée par un installateur formé, équipé d’outils conventionnels. 

 

Le boîtier composite étanche à la pression est constitué d’un tube en résine renforcé de fibres de verre (GFR) avec des ailettes en caoutchouc moulés sur le tube. Le métal monté associé à l'extrémité est constitué d’un alliage résistant à la corrosion. La cosse est disponible en versions à sertir et à vis autocassante. Elle convient à tous les conducteurs classiques en aluminium ou en cuivre. L’interface entre le cône de contrainte, l’isolation du câble et le boîtier intérieur sera remplie par le haut avec notre gel spécialement formulé Rayfil.

L’avantage des extrémités sans huile par rapport à un type conventionnel rempli d’huile est que le remplissage avec le gel Rayfil durcit rapidement et ne créer pas de fuite.

barre grise

Principales caractéristiques

  • Boîtier composite étanche à la pression et léger
  • Cône de contrainte en caoutchouc préfabriqué et testé en usine
  • L’installation de l'extrémité ne requiert pas de colle ni d’outil spécial
  • Aucun risque de fuite avec notre gel Rayfil
  • Prête à être utilisée après l’installation
  • Type et routine testés selon les normes CEI 60840
  • Aucune formation supplémentaire requise - conception similaire à celle de l’OHVT-C standard
barre grise
barre grise
barre grise
FAQ

Foire aux questions

Question : Avec quel type de câble les extrémités haute tension OHVT-G Raychem de TE sont-elles compatibles ?

Réponse : Nos extrémités Raychem OHVT-G sont conçues pour être compatibles avec les câbles isolés en polymères tous fabricants confondus et peut être adaptée pour la mise à la terre nécessaire à diverses constructions de câbles.

 

Cliquez ici pour plus de FAQ sur les extrémités haute tension.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Durée limite de stockage  2 ans

  • Type d'installation  Appliqué à froid

  • Type de blindage du câble  Adaptable

  • Options  Connecteurs à serrage mécanique inclus

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de conducteur  1

Caractéristiques électriques

  • Classe de tension (kV) ≤ 170, ≤ 72

Caractéristiques du corps

  • Matériau de l'isolant  Polymère, XLPE

Dimensions

  • Sections de câbles compatibles (mm²) 95 – 2500

  • Diamètres d'isolant compatibles (mm) 34 – 108

  • Diamètre extérieur de la gaine  110 mm [ 4.33 in ]

Normes de l’industrie

  • Niveau de pollution (IEC 60815)  I, II, III, IV

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  1

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-OHVT-G

Documents associés