Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu

Nos embouts autoporteurs thermorétractables haute tension OHVT-HS de Raychem peuvent fonctionner dans des conditions environnementales sévères afin de répondre à vos exigences. L'embout est conçu de manière à être compatible avec les câbles à isolation polymère, quel qu’en soit le fabricant, et peut être adapté à divers types de câbles.

La structure autoportante de l'isolateur est disponible pour les embouts thermorétractables jusqu'à 72 kV avec différentes lignes de fuite, couvrant des niveaux de pollution extrêmes. Le kit d'isolateur est livré avec une plaque de base isolée pour le sectionnement. Le raccord métallique associé à l'embout est fabriqué en alliage résistant à la corrosion. L'embout a été conçu et testé selon la norme CEI 60840. La structure de l'isolateur a été conçue et testée conformément à la norme CEI 62217.

L'installation de notre Raychem OHVT-HS doit être effectuée par un installateur formé et équipé d'outils conventionnels. 

 

Nos embouts autoporteurs thermorétractables haute tension peuvent être combinés avec nos pinces haute tension SIMAFLEX, conçues pour supporter des conducteurs flexibles aériens en aluminium et les connecter à des bornes d'équipement en cuivre ou en aluminium. Les boulons de liaison mécanique utilisés pour la fixation ont un diamètre de la plage
30/40/50 mm.

barre grise

Principales caractéristiques

  • Design autoportant avec un isolateur
  • Disponible pour différentes lignes de fuite
  • Aucun outil spécial requis pour l'installation
  • Plaque de base isolée pour le sectionnement
  • Raccords en alliage résistant à la corrosion
  • Soulèvement facile de l'embout installé depuis le sol.
barre grise
barre grise
FAQ

Foire aux questions

Question : Avec quel type de câble les embouts thermorétractables haute tension Raychem OHVT-HS de TE sont-ils compatibles ?

Réponse : Nos embouts thermorétractables haute tension Raychem sont conçus pour être compatibles avec les câbles à isolation polymère, quel que soit le fabricant, et peuvent être adaptés à la mise à la terre requise pour diverses constructions de câbles.

 

Cliquez ici pour plus de FAQ sur les embouts haute tension

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Fonctionnalités de configuration

  • Inspection visuelle  Oui

Caractéristiques électriques

  • Classe de tension (kV) 72

Caractéristiques du corps

  • Matériau de l'isolateur  Polymère

  • Couleur principale  Gris, Rouge

  • Matériau  Polyoléfine réticulée

Fonctionnement/Application

  • Type d'application  Transmission

  • Équipement compatible  Extrémités

Disponibilité du produit

  • Disponibilité  Mondial

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-OHVT-HS

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue