Connectez-vous pour accéder à vos commandes, vos carnets d'adresses,
vos listes de produits, et bien plus encore.
Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.
Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.
Disponible depuis
Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant
2.8
Nombre maximal d'insertions par seconde
2
Jusqu’à 2 têtes d’insertion
900N
Force d’insertion maximale (valeur supérieure possible sur demande)
Apprenez-en davantage sur nos machines d’insertion de broches qui sont conçues pour appliquer les produits de TE et d’autres fabricants, afin de répondre à vos diverses exigences de production.
TE Connectivity
GAMME DE MACHINES D’INSERTION DE BROCHES TE
Une large gamme d’équipements de production pour la technologie des broches conformes est proposée
Gamme d’insertion de broches
- Hautement personnalisable pour répondre à vos exigences de production
- Programmation simple
- Surveillance de la force pour le contrôle et la qualité
Station de réparation à broche unique P10
- Pour les réparations et les petites quantités
- Presse manuelle avec mécanisme à cliquet
- Application d’une seule broche, chargée manuellement dans le dispositif d’insertion
Produits pouvant être utilisés :
Contacts à broche ACTION
Contacts AMPMODU
Contacts croisés
Carte-à-carte EON
Carte à boîtier EON
Broches FEC
Contacts GDS
Minuterie Junior
Minuterie d’alimentation Junior
Broches MQS
Contacts PCB
Coupleur PCB
Languettes de soudure
Contacts à ressort
Languettes
Machine d’insertion de broches P100
- Chargement manuel des PCB
- Conçu pour une production de volume moyen allant jusqu’à 5 millions de contacts par poste et par an.
- Peut accueillir jusqu’à 2 têtes d’insertion
Produits pouvant être utilisés :
Contacts press-fit
Contacts de soudure
Broches et languettes
Supports
Contacts à ressort
Fil continu
Poste F
- Force d’insertion :
900 N (max)
- Taille du PCB :
420 x 360 mm (max)
30 x 30 mm (min.)
- Zone d’insertion :
300 x 310 mm
- Vitesse d’insertion de la broche :
150 mm/s (max)
Machine d’insertion de broches P300
- Flexible et entièrement automatique
- Conçue pour une production de volumes moyens et élevés, jusqu’à 15 millions d’insertions par poste et par an
- Disponible en version autonome ou intégrée à une ligne de production
Produits pouvant être utilisés :
Contacts press-fit
Contacts de soudure
Broches et languettes
Supports
Contacts à ressort
Fil continu
Poste F
- Force d’insertion : 900 N (max)
- Taille du PCB :
420 x 360 mm (max)
80 x 80 mm (min.)
- Zone d’insertion : 410 x 340 mm (sans unité de retournement) 340 x 220 (avec unité de retournement)
- Vitesse d’insertion de la broche : 300 mm/s (max)
Machine d’insertion de broches P360
- Machine modulaire d’insertion à grande vitesse
- Conçue pour une production de volumes élevés, jusqu’à 25 millions d’insertions par poste et par an
- Disponible en version autonome ou intégrée à une ligne de production
Produits pouvant être utilisés :
Contacts press-fit
Contacts de soudure
Broches et languettes
Supports
Contacts à ressort
Fil continu
Poste F
Plusieurs configurations de lignes sont disponibles
- Autonome
Extension de la machine à 3 ou 4 têtes
- Ligne modulaire
- Tête d’insertion de base servocommandée
- Tête d’insertion unique (jusqu’à 2 contacts différents avec double alimentation)
- Angle d’insertion librement programmable (la rotation n’a aucune influence sur la portée d’insertion)
- Outil de support inférieur équipé d’un contrôle de présence de broche
- Possibilité de fixer dans l’outillage inférieur
- Vitesse d’insertion de la broche : 500 mm/s (max)
Machine d’insertion de broches P550
Produits pouvant être utilisés :
Contacts press-fit
Contacts de soudure
Broches et languettes
Supports
Contacts à ressort
Fil continu
Poste F
- Force d’insertion : 900 N (max)
- Taille du PCB :
420 x 360 mm (max)
80 x 80 mm (min.)
- Zone d’insertion :
410 x 340 mm
- Vitesse d’insertion de la broche :
500 mm/s (max)
- Fonctionnement flexible et entièrement automatique à grande vitesse
- Conçue pour des volumes de production élevés
- Angle d’insertion librement programmable (la rotation n’a aucune influence sur la portée d’insertion)
Caractéristiques en option sur certains modèles
- Unité de retournement de PCB
- Disponible sur les modèles P300, P360 et P550
D’autres options sont disponibles. Pour obtenir une liste complète, veuillez contacter votre représentant TE local.
- Manipulation du support de PCB par le même côté en entrée et en sortie
- Disponible sur les machines P300, P360 et P550
- Insertion simple, double et triple des broches
- Disponible sur les modèles P300, P360 et P550
GAMME DE MACHINES D’INSERTION DE BROCHES TE
Conçue pour le traitement de circuits imprimés à grand volume, notre machine d’insertion de broches P550 offre des performances multi-têtes à grande vitesse, à plus de 5 courses/seconde sur un pas de 30 mm.
Notre machine d’insertion de broches P360 modulaire à grande vitesse est conçue pour la production en grand volume. Elle convient pour une grande variété de configurations de ligne.
La machine automatique P300 traite les composants enroulés Press-Fit et à trou traversant. En tant qu’unité autonome ou intégrée dans une ligne de production compatible SMEMA, elle augmente le débit en réduisant les temps de cycle et les rebuts.
Notre machine semi-automatique P100 a été conçue pour la production de volumes moyens et offre un large éventail de fonctionnalités, notamment un écran tactile pour une programmation simple et une configuration automatique.
Convient pour la réparation de très faibles volumes et conçue pour la commodité et la facilité d’utilisation.
Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Voulez-vous vraiment fermer le chat ?
Pour débuter le chat, veuillez entrer vos info