Connectez-vous pour accéder à vos commandes, vos carnets d'adresses,
vos listes de produits, et bien plus encore.
TE Connectivity a développé la broche à presser NanoMultispring pour répondre aux besoins croissants de réduction du pas et de l'espace disponible dans les boîtiers des applications automobiles. Le contact NanoMultispring a été développé pour un diamètre de trou de PCB de 0,6 mm et répond aux exigences de la norme IEC 60352-5.
NanoMultispring de TE
Technologie Press-fit miniaturisée pour le contact des circuits imprimés
Quel est l’intérêt de NanoMultispring ?
Press-fit est une technologie très efficace pour terminer les circuits imprimés. Elle est largement utilisée dans le secteur automobile. Cette technologie est très efficace et établit des connexions électriques très fiables. Notre broche NanoMultispring apporte tous les avantages éprouvés de Press-fit à l’étape suivante de la miniaturisation de l’électronique automobile.
Pourquoi la miniaturisation est-elle si importante ?
Alors que l’électronique rend les voitures plus sûres, plus connectées et plus écologiques, le nombre de circuits imprimés et de connexions augmente. Toutefois, l’espace est limité. Nous soutenons le secteur en offrant un système de contact plus petit avec un pas réduit. La zone d’insertion NanoMultispring élargit l’utilisation de notre technologie d’interconnexion innovante NanoMQS à pas de 1,8 millimètre. La géométrie de la broche conforme à la norme NanoMQS garantit un excellent ajustement par pression. La zone d’insertion NanoMultispring est le prolongement logique de la gamme Multispring Press-fit, dont le succès n’est plus à démontrer.
Comment la technologie NanoMultispring est-elle fabriquée ?
Pour fabriquer la petite géométrie des broches avec la zone d’insertion NanoMultispring, nous avons développé un outil d’emboutissage innovant, de haute précision et stable. Nos ingénieurs produits et nos experts en outillage ont collaboré pour optimiser le produit et son processus. Son concept de matrice modulaire intègre entièrement toutes les étapes de découpe, de formage et autres étapes de fabrication nécessaires.
Les solutions d’outillage sont-elles disponibles auprès de TE ?
Des solutions d’outillage sont disponibles pour l’insertion de broches individuelles à des taux d’insertion élevés, ainsi que pour l’application d’embases et de connecteurs Press-fit avec NanoMultispring. Comme la technologie NanoMultispring et les solutions d’outillage correspondantes proviennent d’une seule et même source, la géométrie de la broche et l’outillage spécialisé sont parfaitement ajustés et peuvent rendre le raccord Press-fit jusqu’à 10 fois plus fiable que la soudure. Cela offre des avantages accrus à nos clients.
Comment assurez-vous une qualité de fabrication élevée et constante ?
Des dizaines d’années de savoir-faire en matière de fabrication Press-fit garantissent l’emboutissage de précision des broches NanoMultispring. Le processus de fabrication et l’assurance qualité ont été intégrés dans la conception.
Technologie Press-Fit : NanoMultispring
Tous les avantages de la technologie press-fit disponibles dans des dimensions plus petites.
Les broches ACTION PIN et Multispring présentent une conception flexible au niveau de la zone de sertissage, ce qui permet d'obtenir une connectivité entre la borne et le circuit imprimé sans soudure et sans contrainte, adaptée aux environnements automobiles les plus rudes.
NanoMultispring et NanoMQS sont des marques déposées.
Voulez-vous vraiment fermer le chat ?
Pour débuter le chat, veuillez entrer vos info