Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Système de connecteur
Câble-à-carte
-
Type fil discret compatible
Câblé
-
Produits de prises et fiches modulaires
RJ Point Five
-
Type de connecteur modulaire
Fiche, Jack
-
Se connecte à/au
Circuit imprimé, Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions
8
-
Orientation du montage pour circuit imprimé
Angle droit
-
Configuration du port
Ports multiples, Port unique
-
Configuration des ports multiples
Jumelé
-
Configuration des ports
1 x 1, 1 x 2
-
Densité des contacts du connecteur
Élevé
-
Nombre de positions chargées
8
-
Emplacement du doigt EMI
Côtés, Fond, Partie supérieure
Caractéristiques du signal
-
Taux de débit de données (Mb/s)
1000
Caractéristiques du corps
-
Orientation du verrou de la prise modulaire
Aucun, Inversé (partie supérieure) / standard (partie inférieure), Standard – Verrou vers le bas
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A)
.02, .5, 1
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble
Déplacement d’isolation (IDC)
Fixation mécanique
-
Type de montage
Montage sur câble (suspension libre), Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Position du point de connexion
Côté
-
Axe central (pas) (mm)
1.25, 1.3
-
Axe central (pas) (in)
.049, .051
Dimensions
-
Diamètres du câble
5.8 mm [ .23 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
0 – 70 °C [ 32 – 158 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Signal
-
Type de voyant
Conduits de lumière
-
Blindé
Oui
Normes de l’industrie
-
Catégorie de performance
Cat 5e
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Boîte, Boîte et plateau, Pièce détachée, Plateau
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-P7553-C76264