Connectez-vous pour accéder à vos commandes, vos carnets d'adresses,
vos listes de produits, et bien plus encore.
Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.
Liste de produits
Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.
Disponible depuis
Le système de connexion POWER TRIPLE LOCK de TE Connectivity (TE) offre performances élevées avec une conception fonctionnelle. Du verrouillage à déclic audible aux nombreux avantages supplémentaires pour les clients, le système de connexion POWER TRIPLE LOCK a été spécialement développé pour de meilleures applications d’alimentation et de signalisation. Pour une fiabilité 3-en-1, le système offre 3 méthodes de connectivité améliorées, rendant vos connexions de conception meilleures à tous égards. Il existe trois moyens de verrouillage. Le capuchon (ou l’embase) et le verrou de la fiche ensemble. Le dispositif CPA (assurance de la position des connecteurs) verrouille le capuchon (ou l’embase) et la prise ensemble. Le dispositif TPA (assurance de position de borne) permet de s’assurer que les bornes sont complètement insérées et le restent. Trois options de matériaux prennent en charge les applications standard à 105 °C, à haute température à 150 °C et à fil incandescent
applications. Quatre options de clavetage, plusieurs couleurs et des caractéristiques de conception à accroc permettent d’assurer des connexions rapides et précises sur la chaîne de montage. Jusqu’à 15 positions sont proposées sur un espacement de 6 mm.
En savoir plus sur le système de connexion POWER TRIPLE LOCK. Cette présentation explique la séquence d’assemblage de ce connecteur, la séquence de sertissage des contacts et l’applicateur OCEAN.
Page de la liste des produits
Q : Quelles sont les exigences en matière de température de fonctionnement ?
R : Le nouveau système de connexion POWER TRIPLE LOCK offre tous les matériaux V-0, avec un produit standard fabriqué à partir d’un matériau PBT, ayant une température nominale de 105 °C. Pour les applications à haute température, comme la cuisson, certains matériaux peuvent supporter jusqu’à 150 °C.
Q : Quel est l’avantage de choisir des boîtiers de fil incandescent ?
R : Le système de connexion POWER TRIPLE LOCK offre des boîtiers de fil incandescent qui permettent aux fabricants d’appareils électroménagers de se conformer à la norme CEI 60335-1.
Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
POWER TRIPLE LOCK est une marque déposée.
Voulez-vous vraiment fermer le chat ?
Pour débuter le chat, veuillez entrer vos info