Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur d’alimentation rectangulaire
Boîtier
-
Type de boîtier et de connecteur
Bouchon
-
Système de connexion
Fil à fil
-
Scellable
Non
-
Le connecteur et le contact se terminent à
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15
-
Nombre de positions d’alimentation
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15
-
Nombre de lignes
1, 2, 3
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC)
600
-
Tension de fonctionnement (VDC)
600
Caractéristiques du corps
-
Code du connecteur
A, B, C, D
-
Angle de sortie du câble
180°
Fonctionnalités de contact
-
Disposition des contacts
En ligne, Matrice
-
Rétention des contacts dans le boîtier
Sans
-
Type de contact
Patte
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble
Sertissage
Fixation mécanique
-
Type de fonction du montage panneau
Verrous
-
Fonction du montage panneau
Avec
-
Type de montage du connecteur
Montage panneau
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau)
6 mm [ .236 in ]
-
Couleur du boîtier
Gris, Marron, Orange, Vert
-
Matériau du boîtier
Nylon GF, Nylon GF
Dimensions
-
Hauteur du connecteur (mm)
14.95, 23.05, 31.15
-
Espacement de ligne à ligne
8.1 mm [ .319 in ]
-
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-55 – 140 °C [ -67 – 284 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Puissance
Marquage d’identification
-
Fonction d’identification du circuit
Avec
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes
UL E28476
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences
UL, VDE
-
Indice d’inflammabilité UL
UL 94V-0
-
Indice de fil incandescent
GWT 750 °C (sans flamme)
-
Indice UL
Certifié
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage
Carton
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-P87074-C1701B