Les prises POWER TRIPLE LOCK à température standard s’accouplent aux capuchons ou embases correspondants. Elles sont équipées de contacts de connecteur femelle et disposent de diverses options disponibles.
Méthode de raccordement au fil ou au câble :Sertissage
Système de connecteur :Fil à fil
Maintien des contacts :Sans
Disponible depuis
Aperçu
Caractéristiques du produit
Polyvalent et facile à utiliser, le connecteur se verrouille de trois manières fiables. La fiche peut se verrouiller avec le capuchon ou l’embase. Le dispositif CPA (assurance de la position du connecteur) verrouille le capuchon (ou l’embase) et la prise ensemble. Le dispositif TPA (assurance de position de borne) permet de s’assurer que les bornes sont complètement insérées afin de garantir leur fiabilité.
La prise de température standard supporte jusqu’à 105 °C.
La fiche s’accouple avec le capuchon (ou l’embase) en émettant un « clic » audible, ce qui assure aux utilisateurs la bonne fixation des connecteurs.
Chaque connecteur offre quatre options de clavetage, plusieurs couleurs et une conception à accroc pour des connexions efficaces sur la chaîne de montage.
Jusqu’à 15 positions sont proposées sur un espacement de 6 mm.
En savoir plus sur le système de connexion POWER TRIPLE LOCK. Cette présentation explique la séquence d’assemblage de ce connecteur, la séquence de sertissage des contacts et l’applicateur OCEAN.
FAQ
Foire aux questions
Q : Quelles sont les exigences en matière de température de fonctionnement ?
R : Le nouveau système de connexion POWER TRIPLE LOCK offre tous les matériaux V-0, avec un produit standard fabriqué à partir d’un matériau PBT, résistant à 105 °C. Pour les applications à haute température, comme la cuisson, certains matériaux peuvent supporter jusqu’à 150 °C.
Q : Quel est l’avantage de choisir des boîtiers de fil incandescent ?
R : Le système de connexion POWER TRIPLE LOCK offre des boîtiers de fil incandescent qui respectent la norme CEI 60335-1 (appareils électroménagers).