Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Caractéristiques du produit

  • Polyvalent et facile à utiliser, le connecteur se verrouille de trois manières fiables. Il est possible de verrouiller la prise avec le capuchon ou l’embase. Le dispositif CPA (assurance de la position du connecteur) verrouille le capuchon (ou l’embase) et la prise ensemble. Le dispositif TPA (assurance de la position de la borne) permet de s’assurer que les bornes sont complètement insérées afin de garantir leur fiabilité. 
  • Les prises POWER TRIPLE LOCK sont fabriqués avec plusieurs variétés de matériaux uniques, y compris le fil incandescent. 
  • La prise s’accouple avec le capuchon (ou l’embase) en émettant un « clic » audible, ce qui confirme aux utilisateurs que les connecteurs sont fixés. 
  • Chaque connecteur offre quatre options de clavetage, plusieurs couleurs et une conception sans accroc, ce qui favorisera des connexions efficaces sur la chaîne de montage. 
  • Jusqu’à 15 positions sont proposées sur un espacement de 6 mm. 
  • Polyvalent et facile à utiliser, le connecteur se verrouille de trois manières fiables. Il est possible de verrouiller la prise avec le capuchon ou l’embase. Le dispositif CPA (assurance de la position du connecteur) verrouille le capuchon (ou l’embase) et la prise ensemble. Le dispositif TPA (assurance de la position de la borne) permet de s’assurer que les bornes sont complètement insérées afin de garantir leur fiabilité. 
  • La prise haute température supporte jusqu’à 150 °C. 
  • La prise s’accouple avec le capuchon (ou l’embase) en émettant un « clic » audible, ce qui confirme aux utilisateurs que les connecteurs sont fixés. 
  • Chaque connecteur offre quatre options de clavetage, plusieurs couleurs et une conception sans accroc, ce qui favorisera des connexions efficaces sur la chaîne de montage. 
  • Jusqu’à 15 positions sont proposées sur un espacement de 6 mm. 
  • Polyvalent et facile à utiliser, le connecteur se verrouille de trois manières fiables. Il est possible de verrouiller la prise avec le capuchon ou l’embase. Le dispositif CPA (assurance de la position du connecteur) verrouille le capuchon (ou l’embase) et la prise ensemble. Le dispositif TPA (assurance de la position de la borne) permet de s’assurer que les bornes sont complètement insérées afin de garantir leur fiabilité. 
  • La prise haute température supporte jusqu’à 150 °C. 
  • La prise s’accouple avec le capuchon (ou l’embase) en émettant un « clic » audible, ce qui confirme aux utilisateurs que les connecteurs sont fixés. 
  • Chaque connecteur offre quatre options de clavetage, plusieurs couleurs et une conception sans accroc, ce qui favorisera des connexions efficaces sur la chaîne de montage. 
  • Jusqu’à 15 positions sont proposées sur un espacement de 6 mm. 
    1. Présentation du connecteur POWER TRIPLE LOCK (anglais)

    En savoir plus sur le système de connexion POWER TRIPLE LOCK. Cette présentation explique la séquence d’assemblage de ce connecteur, la séquence de sertissage des contacts et l’applicateur OCEAN.

    FAQ

    Foire aux questions

    Q : Quelles sont les exigences en matière de température de fonctionnement ?

    R : Le nouveau système de connecteurs POWER TRIPLE LOCK offre tous les matériaux V-0, avec un produit standard fabriqué à partir d’un matériau PBT, résistant à 105 °C. Pour les applications à haute température, comme la cuisson, certains matériaux peuvent supporter jusqu’à 150 °C.


    Q : Quel est l’avantage de choisir des boîtiers de fil incandescent ?

    R : Le système de connexion POWER TRIPLE LOCK offre des boîtiers de fil incandescent qui permettent aux fabricants d’appareils électroménagers de se conformer à la norme CEI 60335-1.

     

    En savoir plus : FAQ sur les connecteurs POWER TRIPLE LOCK

    Caractéristiques

    Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

    Caractéristiques du type de produit

    • Type de produit  Boîtier

    • Type de boîtier et de connecteur  Fiche

    • Système de connecteur  Fil à fil

    • Étanche  Non

    • Se connecte à/au  Fil et câble

    Fonctionnalités de configuration

    • Nombre de positions d'alimentation  2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15

    • Nombre de positions  2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15

    • Nombre de rangées  1, 2, 3

    Caractéristiques électriques

    • Tension de fonctionnement (VDC) 600

    • Tension de fonctionnement (VAC) 600

    Caractéristiques du corps

    • Angle de sortie du câble  180°

    • Couleur principale  Gris, Marron, Orange, Vert

    • Code de détrompage et connecteur  A, B, C, D

    Fonctionnalités de contact

    • Type de contact  Connecteur

    • Disposition des contacts  En ligne, Matrice

    • Maintien des contacts  Sans

    Caractéristiques de terminaison

    • Méthode de raccordement au fil ou au câble  Sertissage

    Fixation mécanique

    • Dispositif de montage sur panneau  Sans

    • Type de montage  Montage sur câble (suspension libre)

    Caractéristiques du boîtier

    • Matériau du boîtier  Nylon GF

    • Axe central (pas)  6 mm [ .236 in ]

    Dimensions

    • Hauteur du connecteur (mm) 16.3

    • Espacement de ligne à ligne  8.1 mm [ .319 in ]

    Conditions d’utilisation

    • Plage de température de fonctionnement  -55 – 140 °C [ -67 – 284 °F ]

    Fonctionnement/Application

    • Application du circuit  Puissance

    Marquage d’identification

    • Fonction d'identification du circuit  Avec

    Normes de l’industrie

    • Indice du fil incandescent  GWT 750 °C (sans flamme)

    • Normes compatibles  UL E28476

    • Indice UL  Certifié

    • Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences  UL, VDE

    • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

    Caractéristiques de l’emballage

    • Type de conditionnement  Carton

    Numéro de référence

    • Référence interne TE CAT-P87074-P729B

    Documents associés

    Fiches techniques et pages de catalogue

    POWER TRIPLE LOCK est une marque déposée.