Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC)
600
-
Tension de fonctionnement (VDC)
600
Fonctionnalités de contact
-
Orientation des contacts
Droit
-
Finition du matériau de placage de la zone de contact du fil
Brillant, Mat
-
Épaisseur du placage de la surface de contact des fils (µm)
.8 – 1.5, .8 – 2.5
-
Épaisseur du placage de la surface de contact des fils (µin)
31.49 – 59, 31.49 – 98.4
-
Épaisseur de la languette d'accouplement
1.63 mm [ .064 in ]
-
Largeur de la languette d'accouplement
2.7 mm [ .106 in ]
-
Type de contact
Connecteur
-
Matériau du placage de la surface de contact
Étain
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil
Pré-étain
-
Maintien des contacts
Sans
-
Matériau de base du contact
Alliage de cuivre, Bronze phosphoreux
-
Courant nominal du contact (max) (A)
7.2, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 20
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble
Sertissage
-
Se connecte à/au
Fil et câble
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles (mm)
1.43 – 2.7, 2 – 3.3, 2.4 – 2.7, 2.4 – 3.3, 2.65 – 2.95, 3.4 – 3.7, 3.85 – 4.25
-
Diamètres d'isolant compatibles (in)
.056 – .106, .079 – .13, .094 – .13, .095 – .106, .103 – .11, .134 – .146, .151 – .167
-
Dimension du fil (AWG)
12, 14, 18, 19 – 16, 24 – 20
-
Dimension du fil (mm²)
.2 – .5, .65 – 1.3, .8, .82, 2, 3
-
Dimension du fil (CMA)
1624
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-55 – 105, -55 – 150
-
Plage de température de fonctionnement (°F)
-67 – 221, -67 – 302
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Puissance
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences
UL, VDE
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Bobine, Bobine, Bobine
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-P87074-R2435