Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Connecteur POWER TRIPLE LOCK de TE Connectivity (TE) le système offre des performances élevées avec une conception fonctionnelle. Du verrou audible aux nombreux avantages supplémentaires pour les clients, le système de connecteur POWER TRIPLE LOCK a été spécialement développé pour de meilleures applications d’alimentation et de signalisation. Pour une fiabilité 3-en-1, le système offre 3 méthodes de connectivité améliorées, rendant vos connexions de conception meilleures à tous égards. Il existe trois moyens de verrouillage. 

Caractéristiques du produit

  • Polyvalent et facile à utiliser, le connecteur se verrouille de trois manières fiables. L’embase se verrouille avec la fiche. Le dispositif CPA – assurance de la position du connecteur – verrouille l’embase et la fiche ensemble. Le dispositif TPA (assurance de la position de la borne) permet de s’assurer que les bornes sont complètement insérées et assurent leur fiabilité. 
  • Trois options de matériaux prennent en charge les applications standard à 105 °C, à haute température à 150 °C et à fil incandescent. 
  • La fiche s’accouple avec l’embase en émettant un « clic » audible, ce qui confirme aux utilisateurs que les connecteurs sont fixés. 
  • Chaque connecteur offre quatre options de clavetage, plusieurs couleurs et une conception à accroc, ce qui favorisera des connexions efficaces sur la chaîne de montage. 
  • Jusqu’à 15 positions sont proposées sur un espacement de 6 mm. 
  1. Présentation du connecteur POWER TRIPLE LOCK (anglais)

En savoir plus sur le système de connexion POWER TRIPLE LOCK. Cette présentation explique la séquence d’assemblage de ce connecteur, la séquence de sertissage des contacts et l’applicateur OCEAN.

FAQ

Foire aux questions

Q : Quelles sont les exigences en matière de température de fonctionnement ?

R : Le nouveau système de connexion POWER TRIPLE LOCK offre tous les matériaux V-0, avec un produit standard fabriqué à partir d’un matériau PBT, évalué à 105 °C. Pour les applications à haute température, comme la cuisson, les matériaux sont disponibles à 150 °C.


Q : Quel est l’avantage de choisir des boîtiers de fil incandescent ?

R : Le système de connexion POWER TRIPLE LOCK offre des boîtiers de fil incandescent qui permettent aux fabricants d’appareils électroménagers de se conformer à la norme IEC 60335-1.

 

En savoir plus : FAQ sur les connecteurs POWER TRIPLE LOCK

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de fil discret  Câblé

  • Étanche  Non

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VAC) 600

  • Tension de fonctionnement (VDC) 600

Fonctionnalités de contact

  • Largeur de la languette d'accouplement  2.7 mm [ .106 in ]

  • Type de fût à sertir  Ouvert

  • Épaisseur de la languette d'accouplement  1.63 mm [ .064 in ]

  • Orientation des contacts  Droit

  • Épaisseur du placage de la surface de contact des fils (µm) .8 – 2.5, .8 – 1.5

  • Épaisseur du placage de la surface de contact des fils (µin) 31.49 – 98.4, 31.49 – 59

  • Finition du matériau de placage de la zone de contact du fil  Brillant, Mat

  • Type de contact  Patte

  • Matériau du placage de la surface de contact  Étain (Sn)

  • Matériau du placage de la zone de contact du fil  Étain, Pré-étain

  • Maintien des contacts  Sans

  • Matériau de base du contact  Alliage de cuivre, Laiton

  • Courant nominal du contact (max) (A) 7.2, 7.5, 9, 12, 15, 16, 20

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au fil ou au câble  Sertissage

  • Se connecte à/au  Fil et câble

Fixation mécanique

  • Support d'isolant  Avec

Dimensions

  • Diamètres d'isolant compatibles (mm) 2.65 – 2.95, 2.4 – 2.7, 3.85 – 4.25, 3.4 – 3.7, 1.43 – 2.7, 2 – 3.3

  • Diamètres d'isolant compatibles (in) .078 – .129, .103 – .11, .151 – .167, .134 – .146, .095 – .106, .079 – .13, .056 – .106

  • Dimension du fil (AWG) 12, 14, 24 – 20, 19 – 16

  • Dimension du fil (mm²) 2, 3, .2 – .5, .65 – 1.3, .65 – 1.31

  • Dimension du fil (CMA) 1200 – 2600

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -55 – 150, -55 – 105

  • Plage de température de fonctionnement (°F) -67 – 221, '-67 – 302

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Puissance

Normes de l’industrie

  • Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences  UL, VDE

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Bobine

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-P87074-T111

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue

POWER TRIPLE LOCK est une marque déposée.