Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
  • Polyvalent et facile à utiliser, le connecteur se verrouille de trois manières fiables. Il est possible de verrouiller la prise avec le capuchon ou l’embase. Le dispositif CPA (assurance de position de connecteur) verrouille le capuchon (ou l’embase) et la prise ensemble. Le dispositif TPA (assurance de position de borne) garantit que les bornes sont complètement insérées et que l’ensemble est fiable. 
  • La TPA peut supporter jusqu’à 150 °C.
  • Chaque connecteur offre 4 options de clavetage, plusieurs couleurs et une conception à accroc pour des connexions efficaces sur la chaîne de montage. 
  • Jusqu’à 15 positions sont proposées sur un espacement de 6 mm. 
  1. Présentation du connecteur POWER TRIPLE LOCK (anglais)

En savoir plus sur le système de connexion POWER TRIPLE LOCK. Cette présentation explique la séquence d’assemblage de ce connecteur, la séquence de sertissage des contacts et l’applicateur OCEAN.

FAQ

Foire aux questions

Q : Quelles sont les exigences en matière de température de fonctionnement ?

R : Le nouveau système de connexion POWER TRIPLE LOCK offre tous les matériaux V-0, avec un produit standard fabriqué à partir d’un matériau PBT, résistant à 105 °C. Pour les applications à haute température, comme la cuisson, certains matériaux peuvent supporter jusqu’à 150 °C.


Q : Quel est l’avantage de choisir des boîtiers à fil incandescent ?

R : Le système de connexion POWER TRIPLE LOCK offre des boîtiers à fil incandescent qui respectent la norme CEI 60335-1 (appareils électroménagers).

 

En savoir plus : FAQ sur les connecteurs POWER TRIPLE LOCK

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type d'accessoire  TPA (Assurance de position de borne)

  • Fonction de l'accessoire  Assurance de position

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Noir

  • Matériau  Nylon renforcé de fibre de verre

Conditions d’utilisation

  • Température de fonctionnement (max)  150 °C [ 302 °F ]

  • Plage de température de fonctionnement  -55 – 150 °C [ '-67 – 302 °F ]

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

  • Indice du fil incandescent  High Temperature Part - Not Glow Wire

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Sac

  • Quantité par emballage  800, 900, 1400, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-P87074-T669

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue

POWER TRIPLE LOCK est une marque déposée.