Produit | N° de pièce TE | Documents | Type de capteur de pression | Pression | Type de pression | Type de signal de sortie | Raccordement électrique | Taille nominale du filetage | Conformité RoHS de l'UE | Conformité aux VLE de l'UE |
---|
| 11108236-00 | PDF 3D | Capteur de pression submersible, Capteur de pression industriel | .344 bar | Jauge | 4 – 20 mA | Câble 35 pieds | Embout conique | - | - |
| 11108287-00 | PDF 3D | Capteur de pression submersible, Capteur de pression industriel | .68 bar | Jauge | 4 – 20 mA | Câble 25 pieds | Embout conique | - | - |
| 20026158-00 | | Capteur de pression submersible, Capteur de pression industriel | - | - | Jauge | 4 – 20 mA | Câble 50 pieds | Embout conique | - | - |
| 11192533-00 | PDF 3D | Capteur de pression submersible, Capteur de pression industriel | .68 bar | Jauge | 4 – 20 mA | Câble 35 pieds | Embout conique | - | - |
| 11108402-00 | PDF 3D | Capteur de pression submersible, Capteur de pression industriel | 14.34 bar | Jauge | 4 – 20 mA | Câble 50 pieds | Embout conique | - | - |
| 20027242-00 | | Capteur de pression industriel, Capteur de pression submersible | 1.034 bar | - | 4 – 20 mA | Câble 25 pieds | 1/4 MNPT | - | - |
| 11108325-00 | PDF 3D | Capteur de pression industriel, Capteur de pression submersible | 1.034 bar | Jauge | 4 – 20 mA | Câble 25 pieds | Embout conique | - | - |
| 20025991-00 | | Capteur de pression industriel, Capteur de pression submersible | - | - | Jauge | 4 – 20 mA | Câble 15 pieds | Embout conique | - | - |
| 11108280-00 | PDF 3D | Capteur de pression submersible, Capteur de pression industriel | .68 bar | Jauge | 4 – 20 mA | Câble 100 pieds | Embout conique | - | - |
| 11108206-00 | PDF 3D | Capteur de pression submersible, Capteur de pression industriel | .068 bar | Jauge | 4 – 20 mA | Câble 15 pieds | Embout conique | - | - |
| 20026159-00 | | Capteur de pression industriel, Capteur de pression submersible | - | - | Jauge | 4 – 20 mA | Câble 6 pieds | Embout conique | - | - |
| 11108166-00 | PDF 3D | Capteur de pression submersible, Capteur de pression industriel | 14.34 bar | Jauge | 4 – 20 mA | Conduit 10 pieds | 1/4 MNPT | - | - |
| 11108282-00 | PDF 3D | Capteur de pression submersible, Capteur de pression industriel | .68 bar | Jauge | 4 – 20 mA | Câble 35 pieds | Embout conique | - | - |
| 11191205-00 | PDF 3D | Capteur de pression submersible, Capteur de pression industriel | 14.34 bar | Jauge | 4 – 20 mA | Conduit 150 pieds | Embout conique | - | - |
| 11192325-00 | PDF 3D | Capteur de pression submersible, Capteur de pression industriel | .68 bar | Jauge | 4 – 20 mA | Câble 50 pieds | Embout conique | - | - |
| 11192541-00 | PDF 3D | Capteur de pression industriel, Capteur de pression submersible | 1.37 bar | Jauge | 4 – 20 mA | Conduit 35 pieds | Embout conique | - | - |
| 11108135-00 | PDF 3D | Capteur de pression submersible, Capteur de pression industriel | 6.89 bar | Jauge | 4 – 20 mA | Conduit 150 pieds | Embout conique | - | - |
| 11108155-00 | PDF 3D | Capteur de pression submersible, Capteur de pression industriel | .344 bar | Jauge | 4 – 20 mA | Conduit 10 pieds | 1/4 MNPT | - | - |
| 11108196-00 | PDF 3D | Capteur de pression submersible, Capteur de pression industriel | .068 bar | Jauge | 4 – 20 mA | Conduit 6 pieds | Embout conique | - | - |
| 11108204-00 | PDF 3D | Capteur de pression submersible, Capteur de pression industriel | .068 bar | Jauge | 4 – 20 mA | Câble 20 pieds | Embout conique | - | - |
| 11108239-00 | PDF 3D | Capteur de pression submersible, Capteur de pression industriel | .344 bar | Jauge | 4 – 20 mA | Câble 50 pieds | Embout conique | - | - |
| 11108274-00 | PDF 3D | Capteur de pression submersible, Capteur de pression industriel | .68 bar | Jauge | 1 – 5 V | Câble 25 pieds | Embout conique | - | - |
| 11108292-00 | PDF 3D | Capteur de pression submersible, Capteur de pression industriel | .68 bar | Jauge | 4 – 20 mA | Câble 40 pieds | Embout conique | - | - |
| 11108359-00 | PDF 3D | Capteur de pression submersible, Capteur de pression industriel | 4.75 bar | Jauge | 4 – 20 mA | Conduit 10 pieds | Embout conique | - | - |
| 11108405-00 | PDF 3D | Capteur de pression submersible, Capteur de pression industriel | 14.34 bar | Jauge | 4 – 20 mA | Conduit 25 pieds | Embout conique | - | - |
| 11190032-00 | PDF 3D | Capteur de pression submersible, Capteur de pression industriel | .68 bar | Jauge | 4 – 20 mA | Conduit 10 pieds | Embout conique | - | - |
| 11108153-00 | PDF 3D | Capteur de pression submersible, Capteur de pression industriel | .068 bar | Jauge | 4 – 20 mA | Conduit 10 pieds | 1/4 MNPT | - | - |
| 11108161-00 | PDF 3D | Capteur de pression industriel, Capteur de pression submersible | 1.034 bar | Jauge | 4 – 20 mA | Conduit 10 pieds | 1/4 MNPT | - | - |
| 11108241-00 | PDF 3D | Capteur de pression submersible, Capteur de pression industriel | .344 bar | Jauge | 4 – 20 mA | Câble 25 pieds | Embout conique | - | - |
| 11108085-00 | PDF 3D | Capteur de pression submersible, Capteur de pression industriel | 1.72 bar | Jauge | 1 – 5 V | Câble 100 pieds | Embout conique | - | - |
| 11108312-00 | PDF 3D | Capteur de pression submersible, Capteur de pression industriel | 1.034 bar | Jauge | 1 – 5 V | Câble 25 pieds | Embout conique | - | - |
| 11191283-00 | PDF 3D | Capteur de pression submersible, Capteur de pression industriel | .344 bar | Jauge | 4 – 20 mA | Conduit 6 pieds | Embout conique | - | - |
| 20013903-00 | PDF 3D | Capteur de pression industriel, Capteur de pression submersible | 1.034 bar | Jauge | 1 – 5 V | Câble 150 pieds | Embout conique | - | - |