Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Catégorie d’assemblage de câbles
Norme de l’industrie
Caractéristiques du corps
-
Matériau du conducteur
Cuivre étamé, Cuivre étamé, Cuivre étamé
-
Indice d’inflammabilité du câble
LSFRZH
-
Couleur du câble
Bleu
-
Type de passe-fil
Manchon
Fixation mécanique
-
Alignement de l’accouplement
Avec
Dimensions
-
Diamètre du câble extérieur
8.4 mm [ .33 in ]
-
Taille du fil (AWG)
24
-
Construction de câbles
S/FTP toronné
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé
Oui
-
Durabilité (Cycles)
250
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL
UL 94V-0
-
Indice IP
IP67
-
Catégorie de performance
Cat 7
Disponibilité du produit
-
Région applicable
Amérique du Nord, Amérique latine, Asie, Australie/Nouvelle-Zélande, EMEA
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage
Boîte
Autre
-
Configuration de l’assemblage de câbles
Double extrémité
-
Longueur d’assemblage de câbles (m)
1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13, 13.5, 14, 14.5, 15, 15.5, 16, 16.5, 17, 17.5, 18, 18.5, 19, 19.5, 20
-
Longueur d’assemblage de câbles (ft)
3.28, 4.92, 6.56, 8.2, 9.84, 11.48, 13.12, 14.76, 16.4, 18.04, 19.68, 21.32, 22.96, 24.6, 26.24, 27.88, 29.52, 31.16, 32.8, 34.44, 36.08, 37.72, 39.36, 41.01, 42.65, 44.29, 45.93, 47.57, 49.21, 50.85, 52.49, 54.13, 55.77, 57.41, 59.05, 60.69, 62.33, 63.97, 65.61
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-R131-M11