Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Catégorie de l'assemblage de câble
Norme de l’industrie
Caractéristiques du corps
-
Matériau du conducteur
Cuivre étamé, Cuivre étamé, Cuivre étamé
-
Indice d'inflammabilité du câble
LSFRZH
-
Couleur du câble
Bleu
-
Type de passe-fil
Manchon
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement
Avec
Dimensions
-
Diamètre extérieur du câble
8.4 mm [ .33 in ]
-
Dimension du fil (AWG)
24
-
Construction du câble
S/FTP toronné
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé
Oui
-
Durée de vie (Cycles)
250
Normes de l’industrie
-
Indice IP
IP67
-
Catégorie de performance
Cat 6A
Disponibilité du produit
-
Disponibilité
Amérique du Nord, Amérique latine, Asie, Australie/Nouvelle-Zélande, EMEA
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Boîte
Autre
-
Configuration de l'assemblage de câbles
Double extrémité
-
Longueur d'assemblage de câbles (m)
1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13, 13.5, 14, 14.5, 15, 15.5, 16, 16.5, 17, 17.5, 18, 18.5, 19, 19.5, 20
-
Longueur d'assemblage de câbles (ft)
3.28, 4.92, 6.56, 8.2, 9.84, 11.48, 13.12, 14.76, 16.4, 18.04, 19.68, 21.32, 22.96, 24.6, 26.24, 27.88, 29.52, 31.16, 32.8, 34.44, 36.08, 37.72, 39.36, 41, 42.64, 44.28, 45.92, 47.56, 49.2, 50.84, 52.48, 54.12, 55.76, 57.4, 59.04, 60.68, 62.32, 63.96, 65.6
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-R131-M14