![](/content/dam/te-com/images/industrial/global/product-hero-rendition/in-rail-m12-rail-cable-assemblies.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Réduisez le temps d’installation et offrez une vitesse de données élevée
Répondre à la demande de numérisation croissante dans des applications telles que les systèmes de communication de données ferroviaires et les applications industrielles lourdes. Les câbles sont préassemblés afin que les clients puissent réduire leur temps d’installation. Les ensembles de câbles ferroviaires M12 de TE offrent une vitesse de données allant jusqu’à 10 Gbit/s et font preuve d’une grande robustesse pour permettre à la fois la meilleure expérience des passagers et un transport sûr et fiable.
Les assemblages de câbles ferroviaires M12 de TE Connectivity s’adaptent aux applications industrielles lourdes. Les câbles sont préassemblés afin que les clients puissent réduire leur temps d’installation. Grâce à sa conception robuste et à ses contacts, le câble peut résister aux vibrations et aux chocs forts conformément à la norme EN 61373 Cat1 ClassB. Ils offrent la meilleure vitesse de données possible jusqu’à 10 Gbit/s et disposent de connecteurs compacts à angle droit et droit. Le câble peut ainsi être utilisé dans des zones confinées. La réduction de tension de câble serti seule empêche la coupure du conducteur et enfin la défaillance du système. Dans le même temps, le système de sertissage offre une installation inviolable, éliminant l’ouverture accidentelle du connecteur. Avec leurs caractéristiques conformes aux normes feu-fumée EN45545 HL3, ces ensembles câbles peuvent être utilisés dans les applications de transport public ainsi que dans d’autres zones industrielles exigeant cette conformité.
Caractéristiques du produit
- Chemin de fer conforme aux normes EN50155 et EN45545.
- Leur conception robuste leur permet de résister aux vibrations conformément à la norme EN 61373 Cat1 Classe B.
- Grande robustesse pour garantir à la fois la meilleure expérience des passagers et un transport sûr et fiable.
- Vitesse de transmission de données élevée allant jusqu’à 10 Gbit/s.
Avantages
- Série variée disposant de connecteurs compacts à angle droit et droit, permettant une utilisation du câble dans des zones confinées.
- Le câble haute vitesse de catégorie 5e ou 7 permet de répondre aux exigences futures.
- Le système de sertissage offre une installation inviolable, empêchant le déverrouillage accidentel du réducteur de tension et la rotation du câble qui peut être la cause de la coupure du conducteur.
- Les ensembles de câbles ferroviaires M12 sont étanches, certifiés IP67 et testés à 100 % en usine par TE pour éliminer tout risque de défaillance au niveau du câblage.
- Série variée disposant de connecteurs compacts à angle droit et droit, permettant une utilisation du câble dans des zones confinées.
- Le câble haute vitesse de catégorie 5e ou 7 permet de répondre aux exigences futures.
- Le système de sertissage offre une installation inviolable, empêchant le déverrouillage accidentel du réducteur de tension et la rotation du câble qui peut être la cause de la coupure du conducteur.
- Les assemblages de câbles M12 sont étanches, certifiés IP67 et testés à 100 % en usine par TE pour éliminer tout risque de défaillance au niveau du câblage.
10
Vitesse de transmission des données en Gbit/s
IP67
Étanche
Applications
- Transports en commun
- Transport ferroviaire
- Tramway
- Métro
- Applications industrielles lourdes