Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Nos parafoudres blindés à interruption Raychem RSTI-SA sont conçus pour une connexion directe sur des bagues coniques extérieures conformément à la norme EN50180 ou EN50181 avec le type d’interface « C ». Ils peuvent également être utilisés pour un montage en parallèle ou l’accouplement à l’entrée arrière de la base du système de connexion blindé conçu pour des tensions allant jusqu’à 41 kV. Ils présentent une fiche arrière facilement accessible avec un point de test capacitif. L’isolation du parafoudre blindé à interruption est constituée d’un caoutchouc de silicone hautement modifié caractérisé par une résistance élevée de cheminement, un allongement à la rupture et une ininflammabilité. Un blindage à paroi mince est collé de manière permanente sur l’isolant et protège le système de connexion contre tout contact involontaire.

La partie active consiste en un parafoudre à oxyde métallique qui répond aux exigences de la norme IEC-60099-4 pour les parafoudres séparables et frontaux. La combinaison du connecteur blindé et du parafoudre dépasse les exigences de la norme CENELEC HD 629.1 S2, qui inclut BS, VDE et d’autres spécifications internationales. Peu d’accessoires sont nécessaires pour le test du système et la connexion à la terre. Le kit complet comprend le parafoudre blindé, la broche filetée et le fil de terre pour trois phases de manière à faciliter l’installation et le stockage.

barre grise

Principales caractéristiques

  • Testé conformément à la norme IEC60099-4 (mai 2004)
  • Conception sans faille à la pointe de la technologie
  • Excellentes marges de protection
  • Faibles tensions résiduelles
  • Excellentes performances de court-circuit
  • Excellentes performances de surtension temporaire
  • Sans entretien
barre grise
barre grise
FAQ

Foire aux questions

Question : Quel courant de décharge le parafoudre blindé à interruption Raychem de TE couvre-t-il ?

Réponse : Notre parafoudre blindé à interruption Raychem couvre à la fois le courant de décharge de 5 kA ou de 10 kA.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type d'âme  Cage

  • Classe de parafoudre  DH

Caractéristiques électriques

  • Courant de décharge (nominal) (kA) 5, 10

  • Courant de court-circuit (kA) 16, 20

  • Tension de fonctionnement continu (Uc) (kV) 6, 12, 18, 24, 30, 33, 36, 39, 41

  • Tension nominale (Ur) (kV) 7.5, 15, 22.5, 30, 37.5, 41.3, 45, 48.8, 51.3

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Noir

Dimensions

  • Poids (kg) 2.4, 2.5, 3.1, 4.3, 5, 5.2, 4,1, 5,3, 3,7, 5,1, 3,9, 4,2, 2,8, 4,6, 2,7, 4,8, 3,3, 3,4, 3,5, 4,4

Fonctionnement/Application

  • Type d'application  Appareillage

Disponibilité du produit

  • Disponibilité  Amériques, Asie, Australie, Nouvelle-Zélande et îles du Pacifique, Europe, Moyen-Orient et Afrique

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  3

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-RSTI-SA

Documents associés