Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
Nos connecteurs séparables RSTI Raychem avec capteur de tension sont conçus pour augmenter la transparence du réseau et soutenir la mise en œuvre de réseaux intelligents.

Nos connecteurs séparables RSTI Raychem avec capteur de tension sont la nouvelle génération de connecteurs séparables blindés. Le connecteur séparable avec capteur de tension s’adapte aux bagues 630/1 250 A de type C conformément aux normes EN 50180 et EN 50181 et convient aux installations neuves et de modernisation jusqu’à 24 kV.

En conjonction avec la nouvelle génération d’appareils électroniques intelligents (EEI), le capteur de tension fournit un signal de mesure pour les applications de gestion du réseau telles que la surveillance, la qualité de l’alimentation, la protection ou le comptage, ainsi que pour les applications de gestion des actifs, telles que la surveillance.

Le concept de diviseur de tension capacitif est utilisé dans la technologie de capteur de tension pour les transformateurs d’instruments passifs moyenne tension.

Ce concept offre des avantages intrinsèques en matière de sécurité et de protection pour le fonctionnement des capteurs dans les réseaux électriques en raison de l’isolation galvanique de la haute tension. Il fournit également un signal approprié pour la surveillance des rejets partiels sur place.

En outre, la conception compacte offre une intégration complète dans le connecteur séparable intelligent, ainsi qu’un conditionnement complet via un écran extérieur mis à la terre et conducteur.

barre orange

Principales caractéristiques

  • Conception très compacte pour s’adapter facilement aux appareillages de commutation compacts
  • Haute précision sur une plage de température plus large
  • Haute précision sur des harmoniques plus élevées pour des applications fiables de qualité d’alimentation
  • Testé selon CEI 61869-11 et CENELEC HD 629.1 S2
  • Sécurité inhérente grâce à l’isolation galvanique totale de la haute tension
  • Connexion simple car aucune alimentation auxiliaire n’est nécessaire en raison de composants passifs
  • Calibré en usine, donc pas besoin d’étalonnage sur site
barre orange
barre orange
barre orange
  1. Comment installer un connecteur Raychem Smart RSTI de TE dans des nouvelles applications (anglais)

Regardez notre vidéo pour en savoir plus sur l’installation de notre connecteur séparable Smart RSTI dans les nouvelles applications.

  • Comment installer un connecteur Raychem Smart RSTI de TE dans des applications de modernisation ? (anglais)

barre orange
FAQ

Foire aux questions

Question : Comment puis-je mesurer avec précision la tension/le courant dans les réseaux de distribution ?

Réponse : Pour mesurer avec précision la tension ou le courant dans votre réseau de distribution d’énergie, vous pouvez utiliser nos connecteurs séparables Raychem avec capteur de tension. Ils vous aideront à améliorer la transparence de votre réseau et à mettre en place un réseau intelligent.

 

Question : Puis-je utiliser des capteurs de tension dans des sous-stations secondaires ?

Réponse : Oui, nos connecteurs séparables avec capteur de tension peuvent être installés dans des sous-stations secondaires. Ils conviennent aussi bien aux applications neuves qu’aux applications de modernisation.

 

Question : Que sont les « accessoires de câbles intelligents » ?

Réponse : Les accessoires de câbles intelligents, tels que nos connecteurs séparables avec capteur de tension, sont des dispositifs qui permettent la mesure du signal pour la gestion du réseau, comme la surveillance, la qualité de l’alimentation, la protection ou le comptage.

 

Question : Quelle est la norme de référence pour les capteurs de tension ?

Réponse : La norme de référence pour les capteurs de tension est CEI 61869-11 pour un transformateur de mesure de faible puissance.

 

Question : Comment les connecteurs séparables et les capteurs de tension sont-ils testés ? 

Réponse : Nos connecteurs séparables et capteurs de tension Raychem sont testés conformément à la norme HD 629.1 des accessoires de câbles et à la norme CEI 61869 des transformateurs de mesure basse consommation. Leur conformité à ces normes assure une performance durable et fiable de nos produits.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Série  630A/1250A

  • Avec blindage  Blindé

Caractéristiques électriques

  • Classe de tension (kV) ≤ 24

Fonctionnement/Application

  • Certifié pour la construction navale et offshore  Non

Normes de l’industrie

  • Normes compatibles  HD CENELEC 629.11, IEC 61869-11

Disponibilité du produit

  • Disponibilité  Mondial

Autre

  • Instructions d'installation  Anglais

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-RSTI-VS

Documents associés