Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu
Le capteur de sonde RTD à pointe sensible à baïonnette avec blindage flexible est un capteur de température dont l’élément de détection est enfermé dans une pointe en alliage de cuivre.

La pointe en alliage de cuivre est fixée à une gaine à blindage flexible pour permettre une précision et une sensibilité accrues aux changements de température au point de contact dans les roulements.  La conception offre également une grande flexibilité de montage, l’adaptateur à baïonnette permet une option d’installation simple et peu coûteuse à ressort. Le capteur est idéal pour les applications avec des solides, il n’est pas destiné à être utilisé dans des applications fluides. Ce capteur est livré de série avec un adaptateur de montage NPT de 1/8 po pour faciliter le verrouillage du capteur en place. Le support à baïonnette est entièrement réglable sur toute la longueur spécifiée « L » ou d’immersion.

Avantages

  • Gaine à blindage flexible : pointe en cuivre
  • Éléments, simples et doubles : platine et nickel
  • Diamètre de la gaine : 0,188 po
  • Adaptateur de montage NPT 1/8 po
  • Options de fil conducteur/câble
  • Support de baïonnette réglable 
  • Réponse rapide 
  • Pointe sensible 
barre orange

Applications

  • Moteurs électriques
  • Générateurs
barre orange
FAQ

Foire aux questions

Q : Qu’est-ce qu’un RTD ?
R : Un RTD (détecteur de température à résistance) est un capteur dont la résistance change à mesure que sa température change.  La résistance augmente à mesure que la température du capteur augmente.  La relation résistance/température est bien connue et est reproductible dans le temps. Un RTD est un dispositif passif.  Il ne produit pas de sortie par lui-même.  Des appareils électroniques externes sont utilisés pour mesurer la résistance du capteur en faisant passer un petit courant électrique à travers lui pour générer une tension.
Lire la suite : Comprendre les RTD

Q : Quelle est la résistance standard d’un RTD en platine ?
R : Télécharger le PDF : Note d’application du tableau de températures de résistance RTD

 

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur RTD  Sonde pour roulements

  • Type d'élément  Sonde en acier inoxydable avec pointe en cuivre

  • Matériau de l'élément  Cuivre, Nickel, Platine

  • Type de fil conducteur  PTFE

Conditions d’utilisation

  • Température de fonctionnement (max)  250 °C [ 482 °F ]

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-RTD0007

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue