Tendance
Comparaison entre les RTD et les thermocouples
RTD et thermocouples - Aperçu comparatif des capteurs
RTD
Un RTD est un capteur dont la résistance se modifie à mesure que sa température change. La résistance augmente à mesure que la température du capteur augmente. La corrélation entre la résistance et la température est bien connue et peut être répétée dans le temps.
Un RTD est un dispositif passif. Il ne produit pas de sortie de par lui-même. Des appareils électroniques externes sont utilisés pour mesurer la résistance du capteur en faisant passer un petit courant électrique à travers le capteur afin de générer une tension.
Thermocouples
Un thermocouple est un dispositif composé de deux conducteurs différents (généralement des alliages métalliques) qui produisent une tension proportionnelle à une différence de température entre les deux extrémités des conducteurs. Contrairement à la plupart des autres méthodes pour mesurer la température, les thermocouples sont auto-alimentés et ne nécessitent aucune forme d’excitation externe.
RTD et thermocouples : Aperçu comparatif des capteurs
Le tableau suivant révèle les principales différences entre les RTD et les thermocouples.
Caractéristique | RTD | Thermocouple |
Précision | Plus précis | Moins précis |
Plage de température | -200 à 600 °C | -200 à 2000 °C |
Coût initial | Plus cher | Moins cher |
Sensibilité | Plusieurs longueurs disponibles | Détection ponctuelle uniquement |
Temps de réponse | 1 à 7 seconde(s) | Moins de 1 seconde |
Robustesse | Satisfaisant | Excellente |
Jonction de référence | Non obligatoire | Obligatoire |
Stabilité à long terme | Excellente | Bon, (sujet à la dérive) |
Sortie | Résistance hautement linéaire 0,4 ohms/ohm/°C | Tension, 10 à 40 microvolts/°C Approximativement linéaire |
Résistance FÉM | Moins sensible | Plus sensible |

Découvrez d’autres ressources sur les capteurs de température