Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu
Le capteur de sonde RTD de détection d’air de plaque frontale de la série 515M est généralement utilisé pour la surveillance de la température de l’air intérieur et extérieur.

Nous avons trois styles de boîtier disponibles qui peuvent être utilisés pour des applications nécessitant plusieurs options de montage. La conception du capteur de plaque frontale peut facilement être montée dans une boîte de conduits standard de 2x4 pouces. Les capteurs de sonde RTD de détection d’air possèdent une petite gaine robuste pour une réponse rapide ainsi qu’une protection qui protège le capteur contre les dommages dus aux chocs. 

Avantages

  • Plaque frontale en acier inoxydable
  • Éléments, Simple : Platine
  • Réponse rapide 
  • Montage mural
  • Plaques frontales de petite et grande taille 
  • Disponible avec émetteurs 
  • Utilisation intérieure et extérieure 
barre orange

Applications

  • CVCR
barre orange
FAQ

Foire aux questions

Q : Qu’est-ce qu’un RTD ?
R : Un RTD (détecteur de température à résistance) est un capteur dont la résistance change à mesure que sa température change.  La résistance augmente à mesure que la température du capteur augmente.  La relation résistance/température est bien connue et est reproductible dans le temps. Un RTD est un dispositif passif.  Il ne produit pas de sortie par lui-même.  Des appareils électroniques externes sont utilisés pour mesurer la résistance du capteur en faisant passer un petit courant électrique à travers lui pour générer une tension.
Lire la suite : Comprendre les RTD

Q : Quelle est la résistance standard d’un RTD en platine ?
R : Télécharger le PDF : note d’application du tableau de températures de résistance RTD

 

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur RTD  Sonde de température d'air

  • Type d'élément  Acier inoxydable

  • Matériau de l'élément  Platine

  • Type de fil conducteur  PTFE

Conditions d’utilisation

  • Température de fonctionnement (max)  250 °C [ 482 °F ]

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-RTD0014

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue