Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu
Le capteur à sonde RTD de détection d’air extérieur de la série 517M est généralement utilisé pour la surveillance de la température de l’air extérieur.

Ce capteur de sonde RTD a une conception robuste avec un boîtier en fonte d’aluminium et une plaque de protection pour protéger le capteur contre les dommages dus aux chocs. Le capteur dispose d’une réponse rapide et est idéal pour une utilisation en extérieur ou dans des applications de lavage. 

Avantages

  • Boîtier de conduit en fonte d’aluminium
  • Plaque de protection en aluminium
  • Gaine en acier inoxydable
  • Éléments, simples : platine
  • Réponse rapide 
  • Conception robuste 
  • Utilisation en extérieur  
barre orange

Applications

  • CVCR
barre orange
FAQ

Foire aux questions

Q : Qu’est-ce qu’un RTD ?
R : Un RTD (détecteur de température à résistance) est un capteur dont la résistance change à mesure que sa température change.  La résistance augmente à mesure que la température du capteur augmente.  La relation résistance/température est bien connue et est reproductible dans le temps. Un RTD est un dispositif passif.  Il ne produit pas de sortie par lui-même.  Des appareils électroniques externes sont utilisés pour mesurer la résistance du capteur en faisant passer un petit courant électrique à travers lui pour générer une tension.
Lire la suite : Comprendre les RTD

Q : Quelle est la résistance standard d’un RTD en platine ?
R : Télécharger le PDF : Note d’application du tableau de températures de résistance RTD

 

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur RTD  Sonde de température d'air

  • Type d'élément  Acier inoxydable

  • Matériau de l'élément  Platine

  • Type de fil conducteur  PTFE

Conditions d’utilisation

  • Température de fonctionnement (max)  250 °C [ 482 °F ]

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-RTD0016

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue