Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu
La sonde RTD à immersion directe de la série 112M est conçue avec une gaine en acier inoxydable à pointe réduite et une connexion soudée.

La connexion par soudage est généralement une connexion NPT de 1/2 po x 1/2 po NPT, 1/2 po x 3/4 po NPT ou 3/4 po x 3/4 po NPT. La connexion possède un double filetage pour une utilisation avec une tête de connexion. Les capteurs sont disponibles avec des éléments simples ou doubles et sont idéaux pour l'industrie des processus où l'immersion dans l'application est essentielle.

Avantages

  • Styles de gaine : acier inoxydable
  • Éléments : platine, cuivre, nickel
  • Diamètre de la gaine : 0,375 po réduit à 0,250 po; 0,500 po réduit à 0,250 po
  • Options de fil conducteur/câble
  • Usage intensif
  • Résistant à l’huile
  • Résistant à la pression
  • Conceptions personnalisées disponibles : têtes de connexion et émetteurs  
barre orange

Applications

  • Processus
  • Aérospatial
  • Flux
  • Thermofusible
barre orange
FAQ

Foire aux questions

Q : Qu’est-ce qu’un RTD ?
R : Un RTD (détecteur de température à résistance) est un capteur dont la résistance change à mesure que sa température change.  La résistance augmente à mesure que la température du capteur augmente.  La relation résistance/température est bien connue et est reproductible dans le temps. Un RTD est un dispositif passif.  Il ne produit pas de résultat par lui-même.  Des dispositifs électroniques externes sont utilisés pour mesurer la résistance du capteur en faisant passer un faible courant électrique dans le capteur pour générer une tension.
Lire la suite : Comprendre les RTD

Q : Quelle est la résistance standard d'un RTD en platine ?
R : Télécharger le PDF : note d’application du tableau de températures de résistance RTD

 

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur RTD  Sonde immergeable

  • Type d'élément  Acier inoxydable

  • Matériau de l'élément  Platine

  • Type de fil conducteur  PTFE

Conditions d’utilisation

  • Température de fonctionnement (max)  250 °C [ 482 °F ]

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-RTD0029

Documents associés