Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu
Le capteur de sonde RTD boulonné de la série 623M est un petit capteur multidimensionnel destiné à être utilisé dans des applications nécessitant une remise à niveau ou lorsque l’espace est limité.

Ces capteurs de sonde RTD adaptables sont généralement montés dans un trou fileté à proximité de l’emplacement de température souhaité et peuvent être installés simplement.  Toutes les configurations peuvent être personnalisées pour votre application.

Avantages

  • Styles boulonnés : boulon fileté, tube, rectangulaire plat
  • Éléments, simple : platine, nickel
  • Options de fil conducteur/câble
  • Installation simple 
  • Remise à niveau 
barre orange

Utilisations

  • Transformation alimentaire 
  • Aéronautique 
  • Défense 
  • Moteurs électriques 
  • Générateurs
barre orange
FAQ

Foire aux questions

Q : Qu’est-ce qu’un RTD ?
R : Un RTD (détecteur de température à résistance) est un capteur dont la résistance change à mesure que sa température change.  La résistance augmente à mesure que la température du capteur augmente.  La relation résistance/température est bien connue et est reproductible dans le temps. Un RTD est un dispositif passif.  Il ne produit pas de sortie par lui-même.  Des appareils électroniques externes sont utilisés pour mesurer la résistance du capteur en faisant passer un petit courant électrique à travers lui pour générer une tension.
Lire la suite : Comprendre les RTD

Q : Quelle est la résistance standard d’un RTD en platine ?
R : Télécharger le PDF : note d’application du tableau de températures de résistance RTD

 

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur RTD  Sonde à visser

  • Type d'élément  Acier inoxydable

  • Matériau de l'élément  Platine

  • Type de fil conducteur  PTFE

Conditions d’utilisation

  • Température de fonctionnement (max)  250 °C [ 482 °F ]

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-RTD0036

Documents associés