Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu
Le capteur RTD à ressort antidéflagrant de la série 1020 est un capteur de température à ressort et à pointe sensible.

Avantages

  • Styles de gaine : acier inoxydable avec pointe en cuivre ou en aluminium
  • Éléments, simples et doubles : platine, cuivre, nickel
  • Diamètres de gaine : 0,188", 0,215", 0,236" (6 mm), 0,25"
  • Approuvé pour une utilisation dans des applications antidéflagrantes et ignifuges 
  • Fils américains ou européens disponibles 
barre orange

Applications

  • Moteurs
  • Générateurs
barre orange
FAQ

Foire aux questions

Q : Qu'est-ce qu'un RTD ?
R : Un RTD (Resistance Temperature Detector, détecteur de température à résistance) est un capteur dont la résistance se modifie à mesure que sa température change.  La résistance augmente à mesure que la température du capteur augmente.  La relation résistance/température est bien connue et est reproductible dans le temps. Un RTD est un dispositif passif.  Il ne produit pas de sortie par lui-même.  Des appareils électroniques externes sont utilisés pour mesurer la résistance du capteur en faisant passer un petit courant électrique à travers lui pour générer une tension.
En savoir plus : Comprendre les RTD

Q : Quelle est la résistance standard d'un RTD en platine ?
R : Télécharger le PDF : Note d'application du tableau de températures de résistance RTD

 

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur RTD  Sonde homologuée pour utilisation en milieu explosif

  • Type d'élément  Sonde en acier inoxydable avec pointe en cuivre

  • Matériau de l'élément  Cuivre, Nickel, Platine

  • Type de fil conducteur  PTFE

Conditions d’utilisation

  • Température de fonctionnement (max)  250 °C [ 482 °F ]

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-RTD0040

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue