Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu
Le capteur RTD à élément à film mince est composé de platine déposé sur un substrat en céramique, puis recouvert de verre.

Avantages

  • Mince, plat, petit 
  • Deux fils
  • Robustesse mécanique
  • Plage de température de : -200 °C à 600 °C 
  • Configuration de l’élément en platine : 100 ohms, 1 000 ohms ; précision à 0 °C : ±,06 %, ±,12 % 
  • Configuration de l’élément en nickel : 120 ohms ; précision à 0 °C : ±,5 %
barre orange

Utilisations

  • Transformation alimentaire
  • Aéronautique
  • Défense
  • Thermofusible
  • Moteur/Générateur
barre orange
FAQ

Foire aux questions

Q : Qu’est-ce qu’un RTD ?
R : Un RTD (détecteur de température à résistance) est un capteur dont la résistance change à mesure que sa température change.  La résistance augmente à mesure que la température du capteur augmente.  La relation résistance/température est bien connue et est reproductible dans le temps. Un RTD est un dispositif passif.  Il ne génère pas de résultat par lui-même.  Des appareils électroniques externes sont utilisés pour mesurer la résistance du capteur en faisant passer un faible courant électrique à travers lui pour générer une tension.
Lire la suite : Comprendre les RTD

Q : Quelle est la résistance standard d'un RTD en platine ?
R : Télécharger le PDF : Note d’application du tableau de températures de résistance RTD

 

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur RTD  Couche mince

  • Type d'élément  Puce en céramique

  • Matériau de l'élément  Platine

  • Type de fil conducteur  Fils nus

Conditions d’utilisation

  • Température de fonctionnement (max)  600 °C [ 1112 °F ]

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-RTD0045

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue