Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit
Boîtier
-
Type de boîtier et de connecteur
Connecteur
-
Système de connecteur
Fil à fil
-
Étanche
Non
-
Se connecte à/au
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Force d'insertion (Newton)
5.88
-
Nombre de positions
2, 3, 4, 5, 6, 8, 10
-
Nombre de rangées
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC)
250
-
Tension de fonctionnement (VAC)
250
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale
Naturel
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact
Patte
-
Courant nominal du contact (max) (A)
3
Fixation mécanique
-
Type de montage
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier
Nylon 66
-
Axe central (pas)
2.5 mm [ .098 in ]
Dimensions
-
Longueur du connecteur (in)
.515
-
Largeur du connecteur (mm)
9.6
-
Longueur du connecteur (mm)
18.1, 23.1
-
Espacement de ligne à ligne
2.5 mm [ .01 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Signal
Marquage d’identification
-
Fonction d'identification du circuit
Sans
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles
UL E28476
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences
CSA, UL, VDE
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Sac
-
Quantité par emballage
100, 150, 200, 300
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-SI261-C1701A