Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Fonction de l'accessoire
Verrouillage, fermeture et maintien en place
-
Type d'accessoire
Plaque de verrouillage double
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de rangées
1
-
Nombre de positions
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale
Naturel, Rouge
-
Matériau
Nylon 6/6 GF, PBT GF
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max)
105 °C [ 221 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
-
Indice du fil incandescent
Pièce standard – sans fil incandescent
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Sac
-
Quantité par emballage
400, 600, 800, 1000, 1200
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-SI261-T669