Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Se connecte à/au
Fil et câble
-
Type de produit
Connecteur
-
Système de connecteur
Fil à composant
-
Étanche
Oui
Fonctionnalités de configuration
-
Caractéristiques du connecteur
Non dimmable, Non rotatif, Rotatif
-
Nombre de positions
3
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC)
600
-
Tension de fonctionnement (VAC)
480, 600
Caractéristiques du corps
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du placage de la surface de contact
Or (Au)
-
Courant nominal du contact (max) (A)
15
Fixation mécanique
-
Type de montage
Montage panneau
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG)
14, 18 – 14
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Électricité et signaux, Puissance
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles
UL 773
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences
ANSI, UL
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-ST833-L97