Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

La jonction étant située à l’extrémité du boîtier, c’est la zone qui doit être en contact avec le processus pour obtenir une mesure correcte de la température. Les raccords associés aux modèles de sondes sont liés à la technique de montage requise par votre application. Ces capteurs peuvent être utilisés dans de nombreuses industries et applications différentes. Ces capteurs de sonde sont idéaux pour l’immersion dans les processus.
 

barre orange

Avantages

  • Styles de gaine : Acier inoxydable
  • Types de joints, simples et doubles : J, K, T, E, mis à la terre ou non mis à la terre
  • Diamètre de la gaine : 0,125 po, 0,188 po, 0,250 po
  • Options de fil conducteur/câble
barre orange

Applications

  • Procédé
barre orange
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Conditions d’utilisation

  • Valeurs limites d'erreur/précision de la température  Limites standard / +- 1 °C, Limites d’erreur spéciales

Autre

  • Jonction de mise à la terre  Mis à la terre, Sans mise à la terre

Caractéristiques du type de produit

  • Type de thermocouple  T, J, E, K

  • Boîtier du capteur  Sonde en acier inoxydable avec raccord de compression 1/4 NPT, Sonde en acier inoxydable avec raccord de compression 1/8 NPT, Sonde en acier inoxydable avec raccord de compression 3/4 NPT, Sonde en acier inoxydable avec raccord de compression 3/8 NPT, Sonde en acier inoxydable avec raccord de compression 1/2 NPT

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-TCS0003

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue