Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Les puits thermométriques sont utilisés pour protéger les capteurs de température utilisés pour surveiller les processus industriels tout en permettant des mesures précises. Un puits thermométrique se compose d'un tube fermé à une extrémité et monté dans le flux de processus. Un capteur de température est inséré dans l'extrémité ouverte du tube, qui se trouve généralement à l'air libre à l'extérieur de la tuyauterie ou de la cuve de traitement. Le liquide de processus transfère la chaleur à la paroi du puits thermométrique, qui à son tour transfère la chaleur au capteur. Comme la masse est plus importante, le temps de réponse du capteur peut être réduit. Cependant, en cas de défaillance du capteur, il est facile de le remplacer sans avoir à vidanger la cuve ou la tuyauterie. Pour obtenir une mesure précise de la température, la longueur d'immersion recommandée du puits thermométrique doit être dix fois supérieure au diamètre extérieur de la pointe. Le puits thermométrique protège l'instrument de la pression, des forces induites par l'écoulement et des effets chimiques du fluide de traitement. En général, un puits thermométrique est fabriqué à partir d'une barre de métal percée pour recevoir le capteur de température avec un filetage NPT ou une collerette pour le montage dans le processus. 

Avantages

  • Jonctions simples et doubles 
  • Boîtier en acier inoxydable
  • Plusieurs styles de puits thermométriques
  • Styles de gaine : acier inoxydable et capsule soudée 
  • Types de jonction, simples et doubles : J, K, T, E, mis à la terre ou non mis à la terre

Applications

  • Processus
  • Flux
barre orange
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de thermocouple  E, J, K, T

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-TCS0029

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue