Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Les puits thermométriques sont utilisés pour protéger les capteurs de température utilisés pour surveiller les procédés industriels tout en permettant des mesures précises. Un puits thermométrique se compose d'un tube fermé à une extrémité et monté dans le circuit de procédé. Un capteur de température est inséré dans l'extrémité ouverte du tube, qui se trouve généralement à l'air libre à l'extérieur du tuyau ou du récipient de procédé. Le liquide de procédé transfère la chaleur à la paroi du puits thermométrique, qui à son tour transfère la chaleur au capteur. Étant donné qu'il y a davantage de masse présente, le temps de réponse du capteur peut être réduit. Cependant, si le capteur tombe en panne, il peut facilement être remplacé sans vider le récipient ou le tuyau. Pour obtenir une mesure précise de la température, la longueur d'immersion recommandée dans le puits thermométrique est dix fois supérieure au diamètre extérieur de la pointe. Le puits thermométrique protège l'instrument de la pression, des forces induites par l'écoulement et des effets chimiques du fluide de procédé. En règle générale, un puits thermométrique est fabriqué à partir d'une barre métallique forée pour accepter le capteur de température avec un filetage ou une collerette NPT pour le montage du procédé. 

Avantages

  • Jonctions simples et doubles 
  • Boîtier en acier inoxydable 
  • Plusieurs styles de puits thermométriques
  • Styles de gaine : acier inoxydable, capsule soudée
  • Types de jonction, simples et doubles : J, K, T, E
  • Mis à la terre ou non mis à la terre
barre orange

Applications

  • Procédé 
  • Flux 
barre orange
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de thermocouple  E, J, K, T

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-TCS0030

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue