Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Nos terminaisons pour câbles polymères monobrins Raychem TFT-E disposent d’un système avancé de contrôle des contraintes utilisant la technologie de matrice d’oxyde métallique assure des performances électriques élevées. Le système de terminaison polymère monobrin se compose d'un étui en élastomère avec des ailettes intégrées conçues pour des performances à long terme dans des environnements extrêmes.

L'étui se trouve sur un support prélubrifié et résistant à l’écrasement pour faciliter l'installation. L'étui en élastomère de qualité supérieure, associé au système de contrôle des contraintes positionné positivement et au mastic d’étanchéité à l’humidité, permet des installations fiables et homogènes.

 

barre

Principales caractéristiques

  • Le matériau ne se dégrade pas dans les applications extérieures
  • Résistance à la détérioration même en cas de manipulation brutale
  • Étanche à l'humidité et à la contamination
  • Installation facilitée dans les espaces confinés
  • La terminaison peut être repositionnée après l’installation sur câble
  • Les vis autocassantes en aluminium sont disponibles pour les terminaisons de classe 35 kV
barre
barre
FAQ

Foire aux questions

Question : Quelle est la principale différence entre les modèles Raychem TFT-E et TFT-R de TE ? 

Réponse : Notre gamme d'embouts rétractables à froid Raychem TFT est disponible avec un corps gris ou rouge. Ils sont tous deux fabriqués à partir de notre silicone spécialement formulé Raychem. 

 

Cliquez ici pour consulter la Foire aux questions sur nos terminaisons Raychem TFT. 

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Durée limite de stockage  3 ans

  • Type d'installation  Appliqué à froid, Rétractable à froid

  • Type de blindage du câble  JCN, Ruban

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de conducteur  1

Caractéristiques électriques

  • Classe de tension (kV) ≤ 15, ≤ 35, ≤ 25

Caractéristiques du corps

  • Matériau de l'isolant  Plastique

  • Nombre d'ailettes  3, 5, 8

Dimensions

  • Diamètres de conducteurs compatibles (AWG/kcmil) 2 – 250, 1/0 – 250, 1000 – 1250, 1 – 3/0, 1 – 500, 250 – 750, 4/0 – 500, 500 – 1250, 500 – 750, 750 – 1250

  • Sections de câbles compatibles (mm²) 95 – 185, 240 – 400

  • Diamètres d'isolant compatibles (mm) 16 – 28, 22 – 37, 38 – 56, 27 – 43, 16,5 – 27

  • Diamètres d'isolant compatibles (in) 1,06 – 1,7, 0,64 – 1,09, 0,65 – 1,062, 0,85 – 1,45, 1,49 – 2,2

  • Longueur (installé) (mm) 266.7, 292.1, 381, 635

  • Longueur (installé) (in) 10.5, 11.5, 15, 25

  • Diamètres des conducteurs compatibles (mm) 20,57 – 32,76, 7,36 – 14,73, 29,21 – 32,76, 14,73 – 25,4, 8,38 – 11,93, 20,57 – 25,4, 9,39 – 14,73, 13,46 – 20,57, 8,38 – 20,57, 25,4 – 32,76

  • Diamètres des conducteurs compatibles (in) 1 – 1,29, 1,15 – 1,29, 0,81 – 1,29, 0,81 – 1, 0,58 – 1, 0,33 – 0,47, 0,37 – 0,58, 0,29 – 0,58, 0,53 – 0,81, 0,33 – 0,81

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -40 – 40

Fonctionnement/Application

  • Type d'application  Extérieur, Intérieur

Normes de l’industrie

  • Normes compatibles  HD CENELEC 629.1, IEEE 48

Disponibilité du produit

  • Disponibilité  Amériques

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  1

Autre

  • Instructions d'installation  Anglais

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-TFT-E

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue