Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Le capteur de vitesse haute résolution de TE pour roues permet d'améliorer considérablement les systèmes ABS, TCS et ESC en offrant une résolution 4 fois supérieure aux capteurs traditionnels. Utilisant des technologies avancées GMR (magnétorésistance géante), ce capteur fournit une détection précise de la vitesse et de la direction des roues, ce qui contribue à améliorer le contrôle et la sécurité du véhicule. Conçu pour les systèmes automobiles de nouvelle génération, il offre des performances et une fiabilité supérieures dans diverses conditions de conduite difficiles.

Principales caractéristiques

Capteur de vitesse haute résolution pour roues

  • Résolution jusqu'à 4 fois supérieure à celle du capteur de vitesse pour roues standard
  • Conception de boîtier extrêmement robuste
  • Grand entrefer
  • Haute immunité aux EMI/CEM
  • Longue durée de vie et haute fiabilité
  • ASIL B(D)

Applications

Capteur de vitesse haute résolution pour roues

  • Système anti-blocage des roues (ABS)
  • Contrôle électronique de stabilité (ESC)
  • Systèmes de contrôle de traction (TSC)
  • Planification de la trajectoire en mouvement
  • Service de voiturier et stationnement en créneau autonomes
  • Freinage d'urgence autonome
  • Contrôle automatique indirect de la pression des pneus
  • Assistance en côte améliorée, assistance renforcée dans les embouteillages et maintien de la trajectoire amélioré
barre-grise-pointillée

Contrôle du mouvement amélioré

Avec une résolution 4 fois supérieure à celle des capteurs traditionnels et une détection immédiate des signaux avant/arrière, ce capteur de vitesse haute résolution pour roues permet une planification plus précise de la trajectoire de mouvement pour des manœuvres complexes dans des conditions difficiles.

Intégration simplifiée du système

Utilisant la technologie xMR (GMR) et une gigue de signal ultra-faible, ce capteur permet de simplifier l'installation du système et les algorithmes de contrôle. Les grandes plages d'entrefer, les diamètres flexibles du codeur et l'incertitude réduite du signal contribuent à améliorer l'exactitude de la position de la roue et la fiabilité globale du système.

Durée de vie supérieure

Conçu pour résister aux environnements difficiles, notre capteur de vitesse haute résolution pour roues est doté d'une mesure de champ différentiel, d'une construction surmoulée robuste et d'un condensateur intégré pour la CEM. Ces caractéristiques permettent au capteur de résister aux champs magnétiques parasites et aux contraintes thermiques et mécaniques, ce qui garantit une fiabilité à long terme.

Conformité de la sécurité fonctionnelle

Ce capteur répond aux exigences ASIL B (D) de la norme ISO26262, avec des fonctionnalités telles que la détection de l'entrefer, la récupération rapide suite à des vibrations, ainsi que la redondance interne et les diagnostics. Ces capacités permettent de répondre à des normes de sécurité strictes, ce qui renforce la fiabilité du capteur dans les applications automobiles critiques.

barre-grise-pointillée

Contactez-nous

Chez TE, nous comprenons que des capteurs précis et de haute qualité jouent un rôle essentiel dans la construction automobile. Nos solutions, développées grâce à des capacités d'ingénierie avancées et à une connaissance des applications industrielles, sont conçues pour répondre aux exigences techniques les plus strictes. Dans le monde entier, nous fournissons un service réactif et une parfaite intégration dans vos systèmes existants. Si vous recherchez des capteurs qui offrent à la fois performance et fiabilité, contactez-nous. Notre équipe est prête à discuter avec vous de la manière dont nous pouvons contribuer à la réussite de votre prochain projet grâce à nos capteurs personnalisables. 




Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur  Automobile

Fonctionnement/Application

  • Catégorie de fonctionnement  Châssis, Freinage et sécurité

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-TRS0030

Documents associés

Fichiers CAO

Fiches techniques et pages de catalogue