Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
Capteur d’inclinaison multi-axes AXISENSE-G utilisant la compensation gyroscopique pour les environnements dynamiques et difficiles 

TE a conçu le capteur d’inclinaison de nouvelle génération.  En utilisant la compensation gyroscopique, cette puissante combinaison d’éléments de détection MEMS associée au filtrage de Kalman permet d'obtenir un signal de sortie très précis. L'accéléromètre et le gyroscope utilisés conjointement permettent de minimiser les erreurs de mesure dues à l’accélération, aux vibrations et aux chocs à court terme. Il a été prouvé que le capteur d’inclinaison AXISENSE-G améliore le nivellement de la plate-forme, la gestion dynamique du moteur et la protection contre le basculement. De plus, les capteurs d’inclinaison améliorent le confort du conducteur, notamment en maintenant à niveau le siège et la zone des outils sur les pentes raides, dans des environnements dynamiques et difficiles.

 

 

barre orange
  1. Capteur d’inclinaison dynamique AXISENSE-G (anglais)

TE Connectivity (TE) propose le capteur d’inclinaison de nouvelle génération. Grâce à la compensation gyroscopique, cette puissante combinaison d’éléments de détection MEMS, associée à un filtrage avancé, permet d’obtenir des sorties de capteur d’inclinaison stables et très précises, capables de résister à des environnements dynamiques et difficiles. Regardez cette vidéo pour en savoir plus.

barre orange

Avantages

  • Compensation gyroscopique dynamique
  • Très précis
  • Fiabilité et stabilité
  • Facile à installer

 

Applications

  • Matériel agricole 
  • Plates-formes de travail élévatrices 
  • Matériel de construction 
barre orange
Infographie axisense
barre orange
FAQ

Foire aux questions

Q : En quoi la version gyrostabilisée du capteur d’inclinaison AXISENSE-G est-elle différente ?

R : Le capteur d’inclinaison combine un accéléromètre micro-usiné à 3 axes (MEMS) et un gyroscope à 3 axes. Les informations des deux capteurs sont fusionnées pour obtenir à la fois une précision statique de l’orientation très fiable et une excellente suppression des chocs et des accélérations à court terme.

 

Q : Quelle référence est utilisée pour mesurer l’angle d’inclinaison ?

A : Une ligne parfaitement verticale (correspondant à l'axe de gravité) est la référence 0° pour les axes X et Y

 

Q : Quelle plage d’angle d’inclinaison le capteur AXISENSE-G est-il capable de mesurer ?

A : De la verticale (0°) à l'horizontale (±75°) dans l'axe X ou Y


Q : Comment déterminer quel est chaque axe ?  Lequel est X et lequel est Y ?

A : L’axe Y correspond à la ligne qui relie un trou de montage à l'autre.  L’axe X est perpendiculaire à l’axe Y.


Q : Quel est le degré de précision de la mesure d'angle ?

A : ±0,5° en statique et ±1,5° en dynamique sur toute la plage dans les deux axes


Q : Quelle est la plage de températures de fonctionnement ?

A : -40 à +85 °C  (-40 à +185 °F)


Q : Le capteur fournit-il également une sortie de température ?

R : Oui, cela fait partie des données numériques disponibles


Q : Quelle est la résolution numérique pour l’angle et la température ?

A : 12 bits pour les deux


Q : Le capteur peut-il résister à des chocs et des chutes sévères ?

A : Oui, l’AXISENSE-G est évalué pour un niveau de choc de 10 000 g


Q : Y a-t-il des diagnostics intégrés dans le capteur ?

R : Oui, des alarmes en cas de surtension, de sous-tension, de surchauffe et de défaillance des éléments de capteur de l’alimentation ont été conçues dans les routines logicielles.







 

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Boîtier du capteur  Boîtier en plastique

  • Type de signal  Numérique

Fonctionnalités de configuration

  • Raccordement électrique  Connecteur TE/AMP

Caractéristiques électriques

  • Tension d'alimentation (VDC) 8 – 36

Caractéristiques du corps

  • Orientation du produit  Horizontal

Dimensions

  • Résolution (°) jusqu’à +/- .01

  • Plages de mesure (°) jusqu’à +/-75

  • Largeur du boîtier (mm) Jusqu’à 70

  • Précision (°) Jusqu’à +/- 0,5

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

  • Technique de mesure  MEMS

Fonctionnement/Application

  • Interface de sortie  CAN J1939

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP67

Autre

  • Axes de mesure  Double axe

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-TSI0023

Documents associés

Fichiers CAO

Fiches techniques et pages de catalogue