Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Système de connecteur  Carte-à-carte

  • Type de boîtier et de connecteur  Fiche

  • Étanche  Non

  • Se connecte à/au  Circuit imprimé

Fonctionnalités de configuration

  • Orientation du montage pour circuit imprimé  Vertical

  • Nombre de positions  24, 30, 96, 192

  • Nombre de rangées  4, 5

  • Nombre de colonnes  6, 24, 48

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Naturel

Fixation mécanique

  • Type d'alignement de l'accouplement  Polarisation

  • Alignement de l'accouplement  Avec

  • Type de montage  Montage sur carte

Caractéristiques du boîtier

  • Axe central (pas)  2 mm [ .078 in ]

  • Matériau du boîtier  LCP

Dimensions

  • Longueur du connecteur (mm) 11.88, 47.88, 95.88

  • Longueur du connecteur (in) .464, 1.88, 3.77

  • Hauteur du connecteur  17.1 mm [ .673 in ]

  • Espacement de ligne à ligne  2 mm [ .078 in ]

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Signal

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Emballage, Tube

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-Z1-F9892

Documents associés
Aucun document disponible.