Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Se connecte à/au  Fil et câble

  • Type de produit  Capot court-circuité, Connecteur

  • Système de connecteur  Composant à fil, Fil à appareil, Fil à composant

  • Étanche  Oui

Fonctionnalités de configuration

  • Caractéristiques du connecteur  Non rotatif, Rotatif

  • Nombre de positions  5, 7

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VDC) 600

  • Tension de fonctionnement (VAC) 480, 600

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Noir

Fonctionnalités de contact

  • Matériau du placage de la surface de contact  Or (Au)

  • Courant nominal du contact (max) (A) 15

Fixation mécanique

  • Type de montage  Montage panneau

Dimensions

  • Dimension du fil (AWG) 18 – 14, 14 – 18

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Électricité et signaux

Normes de l’industrie

  • Normes compatibles  UL 773

  • Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences  ANSI, UL

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-Z23-DRE

Documents associés